Débitmètres à ultrasons à collier​

La norme en matière de mesure de débit non intrusive​

Technologies à ultrasons non intrusives à collier

La technologie de mesure de débit par ultrasons Flexim d’Emerson mesure les liquides, les gaz et la vapeur sans intrusion. Ses débitmètres à ultrasons à collier se fixent facilement à l’extérieur de la conduite, sans interruption de fonctionnement ni risque de fuite. Conçus pour la production industrielle et la sécurité, ces débitmètres garantissent une disponibilité maximale des installations ainsi que des performances fiables.​

Products

Clamp-on Ultrasonic Flow Meters - Measurement Principles

Principes de mesure

Les débitmètres à ultrasons émettent des ondes sonores et mesurent le temps qu’il leur faut pour revenir. Les systèmes à collier utilisent la méthode de la différence de temps de transit, qui détecte les retards causés par l’écoulement du fluide à l’intérieur de la conduite. Ce retard est mesuré avec précision et le transmetteur calcule le débit à l’aide des données sur la conduite et le fluide. La série FLUXUS® fournit des performances optimales dans les applications difficiles.

Applications​

Clamp-on Ultrasonic Flow Meters - Gas Applications

Applications sur gaz

La série de débitmètres pour gaz FLUXUS® G d’Emerson Flexim établit la norme en matière de mesure à ultrasons non intrusive des gaz. Fixés à l’extérieur de la conduite, ces débitmètres bidirectionnels mesurent tous les types de gaz et sont disponibles en version portable ou fixe. Grâce à l’intégration de la pression et de la température, ils indiquent des débits massiques et volumiques précis. Idéal pour les gaz dangereux, y compris les gaz explosifs, toxiques ou agressifs.​

Industries​

Pétrole et gaz

Les opérations de production, de transport et de stockage du pétrole et du gaz sont soumises aux conditions de procédé les plus strictes et les plus complexes ainsi qu’à des normes strictes de performance, de disponibilité et d’efficacité. Les débitmètres à fixation extérieure précis, fiables et rentables pour le pétrole et le gaz sont spécialement conçus pour résister aux procédés extrêmes et aux conditions en constante évolution de l’industrie. Nos débitmètres à ultrasons non intrusifs à collier constituent la solution parfaite pour les pressions et températures élevées, les fluides abrasifs et les exigences de sécurité dans l’ensemble de l’industrie.​

Ressources

Orientation client solide

Flexim fabrique des instruments de mesure de haute qualité et propose des services techniques et de consulting. Nous proposons des mesures sur site, des analyses de laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location et des conseils experts.

Media