La nouvelle série de débitmètres à ultrasons d’Emerson améliore la précision des mesures non intrusives dans diverses applications
La série Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 d’Emerson fournit des mesures non intrusives du débit par ultrasons, avec neuf modèles disponibles pour répondre à une large gamme d’applications. Image haute résolution
La conception modulaire de la série Flexim FLUXUS / PIOX 731 offre polyvalence et précision pour la mesure du débit volumique ou massique des gaz et des liquides
BERLIN (1er avril 2025) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui la série Flexim FLUXUS® / PIOX® 731, une nouvelle gamme de débitmètres à ultrasons non intrusifs à collier, conçus pour offrir davantage de flexibilité, de facilité d’utilisation et de disponibilité. Les neuf modèles de la série 731 sont dotés de technologies hautes performances pour la mesure de débit massique et volumique, ainsi que d’une conception robuste et fonctionnelle, offrant des mesures de débit précises et fiables pour les liquides comme pour les gaz, sans contraintes de pression dans le procédé.
Les fabricants de procédés doivent souvent effectuer des mesures de débit permanentes ou temporaires dans des zones où une insertion dans le fluide du procédé serait problématique, car cela nécessiterait généralement une interruption de la production et entraînerait des coûts élevés ou de nombreux arrêts. Bien que certaines solutions existent, peu répondent aux exigences de performance pour un large éventail d’applications industrielles exigeantes.
Pour répondre à ces problématiques et à d’autres, la série Flexim 731 fournit des mesures du débit volumique ou massique non intrusives sans contrainte de pression, garantissant ainsi des opérations rentables et de faibles coûts d'acquisition. La conception modulaire permet de réduire de 20 % le temps d’assemblage pour une livraison plus rapide, et simplifie l’intégration de la plupart des logiciels et composants les plus récents.
La série 731 permet la correction des profils d’écoulement pour améliorer la précision dans les conditions difficiles, telles que les flux perturbés. Il fournit également la fonction vérification avancée des débitmètres pour valider leurs performances, la correction des gaz humides pour garantir des mesures précises des flux de gaz, et la fonction dynamique des gaz pour une correction précise de la masse et du volume. Divers modèles sont disponibles pour répondre aux différentes exigences des applications, notamment :
- FLUXUS F/G731 GP – Usage général : Offre une flexibilité adaptée à diverses applications, notamment la correction des profils d’écoulement et le comptage dynamique des gaz.
- FLUXUS H731 HPI : Idéal pour les pipelines et les terminaux, il assure la détection des fuites et la surveillance de l’intégrité, et permet la mesure de débit massique et de densité.
- PIOX S731 : Axé sur l’industrie chimique pour mesurer le débit massique, la concentration et la densité.
- Débitmètre d’eau FLUXUS F731 WD : Conçu pour le domaine de l’eau et des eaux usées, avec des mesures de température non intrusives.
- FLUXUS F731 TE : Convient à la gestion de l’énergie et au secteur, tertiaire avec mesure bivoie de l’énergie thermique.
- FLUXUS G731 CA : Pour la surveillance de l’air comprimé et des gaz techniques dans les industries pharmaceutiques et pour lzq fabricants de machine.
- FLUXUS G731 ST-LT/HT : Mesure la vapeur à basse et haute température pour des industries telles que l’agroalimentaire et la production d’électricité.
Tous les modèles comprennent un écran rétroéclairé de 84 mm de large x 45 mm de haut avec une résolution de 240 x 128 pixels pour une meilleure lisibilité, un calcul synchronisé de la moyenne des canaux pour des mesures de gaz précises et une large plage de tension d’alimentation de 0 à 240 V c.a. +/-10 % à 50-60 Hz ou de 11 à 32 V c.c. Un port USB-C est fourni comme interface de service pour la programmation et l’extraction des données.
Conforme aux normes ATEx (Atmosphères explosives), IECEx (Système de la Commission électrotechnique internationale pour la certification aux normes relatives aux équipements destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives), EAC (Conformité aux normes eurasiennes), avec certification FM (Factory Mutual) attendue en avril 2025, la série Flexim 731 est conçue pour une utilisation et une conformité mondiale.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web Emerson.com/FleximFLUXUS731.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.