Mesure de température

Les solutions de mesure de température Rosemount™ d’Emerson offrent des données précises et fiables, essentielles pour assurer le bon déroulement de vos opérations. Utilisées dans un large éventail d’applications industrielles à travers le monde, nos solutions sont adaptées à de nombreux secteurs, tels que le pétrole et le gaz, l’industrie chimique, l’agroalimentaire, et bien d’autres encore.

Produits

Technologie

Products

Foire aux questions

Une mesure de température traditionnelle se compose de trois éléments : une sonde de température, un puits thermométrique et un transmetteur de température. La sonde de température obtient la mesure de température réelle, le puits thermométrique protège la sonde du procédé, et le transmetteur retransmet la lecture vers le système de contrôle-commande. Emerson propose une solution de détection complète avec des appareils de mesure de température entièrement assemblés, comprenant une sonde, un puits thermométrique et un transmetteur.

 

La température est l’une des variables les plus couramment mesurées, car des mesures précises de la température sont nécessaires pour garantir la qualité et le rendement du procédé, l’efficacité, le comptage transactionnel et la sécurité.

 

Il existe plusieurs types de mesures de température industrielle. Les mesures de température de procédé sont effectuées en prenant la température d’un fluide mesuré, généralement dans une conduite ou une cuve. Ces mesures sont généralement utilisées à des fins de contrôle. Les mesures de température de surface sont effectuées sur des applications de surveillance des équipements et de la fiabilité, telles que les échangeurs de chaleur, les pompes et d’autres applications similaires, afin d’identifier les variations ou les changements de tendances. Les mesures de la température ambiante sont effectuées pour surveiller la température d’une pièce ou d’un environnement.