APPLICATION MINIÈRE

Surveillance des bandes transporteuses pour le transport des minerais

La surveillance sans fil de la température permet de prévenir les incendies

Long conveyor belt transporting ore to the power plant

Augmenter la fiabilité et réduire les temps d’arrêt

Les pannes mécaniques sur les composants des convoyeurs à bande sont très courantes, ce qui peut causer un incendie en raison de la forte friction entre la bande et les rouleaux. Le système de surveillance de la température sans fil d'Emerson permet de visualiser en temps réel les points chauds sur les composants critiques du convoyeur.

En cas d’augmentation de la température, une alerte est immédiatement affichée dans la salle de contrôle pour permettre la mise en place de mesures préventives contre les incendies et les dommages.