Calendriers de maintenance proactive utilisant des diagnostics avancés
Les applications de boues principales des stations de traitement des eaux usées peuvent contenir des substances susceptibles d'encrasser les électrodes, entraînant la défaillance du débitmètre magnétique. Le procédé doit être arrêté, le tube doit être retiré, nettoyé et remis en ligne, entraînant des temps d’arrêt importants et des coûts de maintenance supplémentaires. Grâce aux diagnostics d'encrassement des électrodes, il est possible de définir une alarme permettant d'alerter à l'avance une défaillance en attente. Un avertissement à l’avance d’une défaillance en attente permet de programmer la maintenance et l’entretien du débitmètre magnétique avant qu’une défaillance ne survienne, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les problèmes de maintenance.