Garantir la sécurité des opérations liées à l'hydrogène en assurant un débit d'eau suffisant vers l'électrolyseur

Conforme aux certifications SIL-2 et FMEDA, notre technologie minimise les fuites potentielles dans la production d'hydrogène vert

Safe Hydrogen Operations

Réduction des coûts d’installation grâce à une mesure avancée du débit 2 en 1

Un flux continu d’eau vers l’électrolyseur est essentiel pour garantir une production sans danger d’hydrogène vert. Le débitmètre à effet vortex double série 8800 de Rosemount fournit deux mesures de débit indépendantes dans un seul corps de compteur, l'une pour le contrôle et l'autre pour l'arrêt de sécurité. La solution deux-en-un réduit la complexité de l'installation et la conception entièrement soudée minimise les points de fuite potentiels.