Système adaptatif de récupération au gaz

Bénéficiez d’un contrôle et d’une flexibilité accrus pour les opérations d'activation par injection de gaz​

Fallback image

Bénéficiez d’un contrôle amélioré avec le système adaptatif d'activation par injection de gaz​

L'Adaptive Gas Lift System (AGLS) est un système de d'activation par injection de gaz de nouvelle génération, conçu pour optimiser la production pétrolière grâce à une gestion électrique intelligente et une récupération énergétique. Il permet aux opérateurs de contrôler et d'ajuster à distance l'ouverture des vannes de levage à gaz, sans avoir recours à des interventions coûteuses sur les puits. Fondé sur les technologies de fonds de puits éprouvées d'Emerson et d'Interwell, l'AGLS offre une solution robuste et fiable pour améliorer les performances de production.

Avantages clés​

Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control

L'activation par injection de gaz (gas lift) est une méthode de récupération artificielle majeure dans l'industrie pétrolière. Le système de récupération au gaz avancé permet un contrôle amélioré, sans nécessiter d’intervention manuelle. Grâce à une vanne à gaz à commande électrique unique et à faible consommation d'énergie, les opérateurs peuvent optimiser à distance les ouvertures des étrangleurs et, par conséquent, optimiser facilement et efficacement les débits et les profondeurs d'injection de gaz.​

Points forts du produit

icon
Taille de l’orifice réglable

L'AGLS s'adapte automatiquement aux conditions changeantes du puits, assurant une injection de gaz optimale en tout temps.

icon
Vanne de régulation réglable entièrement électrique

Elle permet des réglages précis à distance en fonction des conditions changeantes du puits

icon
Capacité d’injection plus profonde

Elle permet une fermeture des vannes sans réduire la pression du boîtier

icon
Optimisation en temps réel

Réglage in situ du taux d’injection au gaz pour une efficacité maximale

icon
Système conçu pour être facilement récupérable

Remplacement facile de la vanne, également par une vanne conventionnelle, comme précaution de sécurité supplémentaire

icon
Fonctionnalité de la vanne de circulation

Peut servir de vanne de circulation pour optimiser la production

icon
Élimination du risque multipoint

Améliore la stabilité et les performances du système

icon
Prévention du broutage

Protège l’intégrité de la barrière en évitant le broutage des clapets antiretour

Comment ça marche​

Adaptive Gas Lift System - Integrated Downhole Network

Le Réseau en Fond de Puits Intégré (IDN) est l'architecture fondamentale de la solution Roxar d'Emerson, Les opérateurs se connectent au contrôleur du réseau en fond de puits par Ethernet, RS422 ou RS485 et de là, un seul câble est acheminé en fond de puits. Ce câble peut prendre en charge jusqu’à 32 instruments de fond de puits Roxar, y compris, bien sûr, l’AGLS.

Vidéos

video-media
Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control in Gas Lift Operations

Ressources

Foire aux questions

L’AGLS offre aux opérateurs un contrôle amélioré, soutenant ainsi leur capacité à maximiser la récupération du pétrole et assurant un drainage total accru du réservoir. L'AGLS se distingue par trois avantages clés : elle élimine le besoin d'interventions coûteuses, assure un fonctionnement fiable et sûr des opérations de d'injection, et soutient les objectifs de développement durable des opérateurs. Pour en savoir plus, consultez la section Avantages clés ci-dessus.​

Oui. L’AGLS est le premier système électrique d'activation par injection de gaz récupérable au monde. Grâce à la conception à mandrin à poche latérale, ainsi qu’à l’alimentation et à la communication fournies par un coupleur inductif et un actionneur plutôt qu’à un câble fixe, l’AGLS peut être récupéré et remplacé à l’aide de méthodes filaires conventionnelles.​

L’AGLS est conçu pour répondre aux normes API19G1 (V1), 19G2 (V0) et AWES 3362-36.​

L’AGLS fonctionne sur une plage de température de 4 à 150 °C et une pression de service de la vanne de 10 000 psi, 15 000 psi absolue.​

L’étranglement réglable permet une variation fractionnelle de la taille de l’orifice de 10/64 po à 32/64 po.

Oui. Emerson et Interwell ont collaboré au développement du système adaptatif d'activation par injection de gaz (AGLS), le premier système d’extraction au gaz électrique récupérable au monde.​

Interwell apporte une expérience significative et éprouvée des vannes d'injection de gaz en fond de puits, offrant des solutions reconnues pour leur robustesse et fiabilité. L'expertise d'Interwell en vannes d'injection de gaz se combine naturellement à celle d'Emerson en instrumentation, communication et infrastructure Roxar. Ce partenariat offre une solution intégrée et complète pour l'optimisation du gas lift.​