Products
Systèmes du personnel
Produits phares
Systèmes moteurs
Coup unique de base
Le système Spectrex conçu pour les compartiments moteurs des véhicules de combat détecte et éteint automatiquement les incendies causés par des EEI et des munitions. Il identifie la surchauffe et les incendies de carburant, améliorant la capacité de survie. Le système opère automatiquement, avec une option d’activation manuelle, garantissant une protection de secours complète dans les situations critiques.
Produits phares
Systèmes combinés
Système combiné
Le  ;système Spectrex protège les véhicules de combat grâce à une extinction automatique des incendies et à la détection des explosions, améliorant ainsi la capacité de survie contre les engins explosifs improvisés, les munitions et les incendies d’entraînement. Il réduit la pression d’explosion et les gaz toxiques dans les compartiments de l’équipage et détecte les surchauffes du moteur et les feux de carburant. Le système est configurable avec des capacités de tir unique ou double.