Mesurez le débit massique en toute confiance. Opérez avec une précision éprouvée.
Les capteurs de débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ mesurent directement le débit massique et la masse volumique avec une précision et une répétabilité inégalées. Éliminez les approximations, réduisez les opérations de maintenance et assurez une performance fiable sur liquides, gaz et boues. Améliorez le contrôle du procédé, garantissez la qualité et réduisez le coût total de possession.
Products
Gamme de capteurs Coriolis
Débitmètres à effet Coriolis et densimètre hautes performances ELITE™
Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE établissent la norme en matière de précision et de performance, avec une exactitude de pointe, une fiabilité vérifiable grâce à Smart Meter Verification et la plus large gamme d'applications du marché. Utilisez une plate-forme unique pour réduire les risques, simplifier les projets et protéger les performances de tous les procédés.
Comprendre la mesure du débit par effet Coriolis
Comment les débitmètres à effet Coriolis mesurent le débit massique avec précision ?
Les appareils Coriolis Micro Motion utilisent des tubes vibrants pour mesurer directement le débit massique. Le déplacement d’un fluide dans le capteur entraîne une torsion mesurable de la vibration. Ce décalage de phase est converti en une mesure très précise du débit massique qui fournit des informations fiables en temps réel sans compensation. En outre, le débitmètre à effet Coriolis mesure la masse volumique du liquide et la température du fluide procédé.
Vidéo : Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™
Regardez les vidéos sur les appareils Coriolis Micro Motion pour découvrir comment les débitmètres à la pointe de l’industrie fournissent une mesure précise du débit massique, de la masse volumique et de la température. Apprenez comment simplifier l’installation, améliorer les performances et gagner en confiance dans les applications de procédés critiques.

Theory of Coriolis
Theory of Coriolis
Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter
Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Micro Motion High Pressure Coriolis Flow Meters
Micro Motion F-Series Coriolis Flow Meters
Optimisez les performances du débitmètre Coriolis à travers les défis critiques de mesure du débit
Explorez les ressources du Micro Motion Coriolis, y compris les études de cas et les meilleures pratiques, pour améliorer la précision, réduire les risques et optimiser les performances. Des procédés cryogéniques et à haute température aux gaz humides et à la prédétermination, obtenez des informations pour mesurer en toute confiance dans des applications difficiles.
Foire aux questions
Consultez nos réponses aux questions fréquemment posées sur les débitmètres Micro Motion à effet Coriolis et leurs applications.
Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion mesurent directement le débit massique, la masse volumique et la température. Ils peuvent donc continuer à mesurer le mélange de fluides réellement présent dans les tubes pendant les phases d’entraînement de gaz ou de phase biphasique. La masse volumique reflète toutefois le mélange de masse volumique plus faible et la meilleure adaptation à l’application dépend du régime du gaz, de la fréquence de mesure du capteur, de la configuration du transmetteur et de la stabilité de fonctionnement. Dans les applications biphasées difficiles, les débitmètres Micro Motion ELITE sont les mieux adaptés, tandis que la série G n’est pas recommandée pour les applications biphasées à air entraîné car leur fréquence de fonctionnement élevée peut augmenter les erreurs de mesure, et les technologies traditionnelles telles que les débitmètres à turbine, à à pression différentielle, de masse thermique et volumétriques peuvent être plus affectés par l’usure des pièces mobiles, les changements de propriétés volumétriques, le conditionnement du débit, ou l’incapacité de mesurer directement la masse.
Pour le comptage transactionnel ou l’étalonnage d’hydrocarbures liquides, utilisez un débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE et configurez le transmetteur pour une réponse rapide lorsque les performances d’étalonnage sont essentielles. Le chapitre 5.6 du MPMS de l’API, « Measurement of Liquid Hydrocarbs by Coriolis Meters » , définit le comportement du facteur d’échelle de l’impulsion pour l’étalonnage et couvre le pétrole brut, les produits hydrocarbonés et les fluides en phase dense tels que le GPL, le LGN et le GNL ; les recommandations d’étalonnage internes préconisent le meilleur temps de réponse disponible, 0,0 seconde pour l’amortissement du débit, 0,16 seconde pour la masse volumique, et pour s’assurer que la fréquence d’impulsion au débit maximum ne dépasse pas la capacité du compteur d’impulsions de l’étalonneur.
Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE conviennent parfaitement aux applications CCUS et CO₂, car la technologie Coriolis mesure directement le débit massique, indépendamment de l'état du CO₂ (gazeux, liquide, en phase dense ou supercritique). Les directives internes du secteur CCUS font état d'une incertitude de précision de débit massique de ±0,25 % pour la mesure du CO₂, tout en précisant que la pression peut devoir être mesurée ou connue dans les applications à haute pression, afin de compenser les effets de rigidité des tubes du capteur Coriolis. Pour ces applications de CO₂ haute pression, les modèles ELITE haute pression de Micro Motion sont documentés jusqu'à 4 641 psig (320 bar), incluant le CMF300M (250 bar), le CMF400P (260 bar) et le CMF400H (320 bar), selon la configuration et les contraintes réglementaires.
Pour les applications de procédés aseptiques ou sanitaires, la série G aseptique de Micro Motion est adaptée aux skids d’équipementiers compacts, aux biotechnoligies et aux applications agroalimentaires nécessitant une homologation 3-A, une certification EHEDG, la conformité à la norme ASME BPE, la compatibilité CIP/SIP, des pièces en contact avec le procédé en acier 316/316L ou 317/317L, ainsi que des surfaces en contact avec le procédé électropolies à 30 Ra (0,76 μm) ou 15 Ra (0,38 μm) ; tandis que la série H est plus adaptée lorsque l’application nécessite une conception aseptique compacte associée à des performances améliorées en mode biphasique ou en présence d’air entraîné, de plus, la série ELITE est la mieux adaptée à la gamme la plus large de conditions exigeantes : aseptiques, cryogéniques, haute pression, haute température, boueuses ou multiphasiques.
Le logiciel Smart Meter Verification de Micro Motion permet de vérifier le bon état de fonctionnement des débitmètres Coriolis in situ, sans interrompre le procédé. Une étude de cas sur le comptage transactionnel dans le secteur pétrochimique montre que 100 débitmètres à effet Coriolis Micro Motion, équipés de transmetteurs 5700, ont permis d'éliminer les vérifications manuelles semestrielles qui nécessitaient jusque-là la mise hors service des débitmètres. Smart Meter Verification est une méthode de vérification traçable, à la demande ou programmée, qui permet de s'assurer du fonctionnement du débitmètre en moins de 90 secondes. Le remplacement de l'étalonnage ou la prise en charge d'intervalles d'étalonnage plus longs dépend des procédures de qualité du site, des exigences réglementaires et de la documentation acceptée pour l'application.