Annubar​

L’Annubar™ Rosemount™ délivre des mesures de débit précises et fiables avec une faible perte de charge pour des performances maximales.

Produits

Mesure du débit Annubar Rosemount

annubar-how-it-works

Comment ça marche

L’Annubar Rosemount est un tube Pitot à moyenne qui crée une pression différentielle (DP) en obstruant partiellement le débit. La haute pression est mesurée à l’avant à travers les fentes du tube de mesure, tandis que la basse pression est détectée à l’arrière. Le transmetteur de pression différentielle calcule le débit en mesurant la différence entre ces pressions.​

Examinez de plus près la technologie des débitmètres Annubar

Pression d’impact
Pression de stagnation
Puits thermométrique

Ressources

Foire aux questions

Si vous avez d’autres questions concernant l’Annubar Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.

Le tube de mesure Annubar Rosemount estlargement utilisé dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, le traitement chimique, la production d’électricité, l’eau et les eaux usées, ainsi que les systèmes CVC. Ils sont parfaits pour mesurer avec précision et efficacité le débit des gaz, des liquides et de la vapeur dans diverses conditions de procédé, en particulier dans les conduites de grande taille ou lorsque la perte de charge permanente pose problème.​

L’installation correcte d’un tube de mesure Annubar Rosemount est cruciale pour des mesures précises. Lemanuel de référence Annubar décrit les étapes à suivre pour s’assurer que le tube de mesure Annubar est installé avec une orientation correcte et des longueurs de tuyaux droites suffisantes pour stabiliser le profil d’écoulement.

Les tubes de mesure Annubar Rosemount nécessitent une maintenance minimale en raison de leur conception robuste et du manque de pièces mobiles. La maintenance régulière comprend l’inspection du tube de mesure Annubar afin de détecter toute accumulation ou tout dommage, la vérification que les conduites d’impulsion sont dégagées et exemptes d’obstructions, ainsi que la vérification de l’étalonnage du transmetteur de pression différentielle. Consultez le manuel de référence Annubar pour plus de détails.

Les étapes courantes de dépannage consistent à inspecter le tube de mesure Annubar pour détecter tout dommage physique ou encrassement, à vérifier l’absence d’obstruction ou de fuite dans les conduites d’impulsion, à vérifier que l’installation et l’alignement sont corrects et à ré-étalonner le transmetteur de pression différentielle. La résolution de ces problèmes peut contribuer au maintien de mesures de débit précises et fiables. Consultez le manuel de référence Annubar pour plus d’informations.

L’étalonnage d’un tube de mesure Annubar Rosemount consiste à vérifier le transmetteur de pression différentielle par rapport à des valeurs de référence connues. Consultez le manuel de référence Annubar pour l’étalonnage, y compris la mise à zéro et la mise à l’échelle correctes du transmetteur. L’étalonnage doit être effectué dans des conditions normales d’utilisation afin de garantir la précision de la mesure.

La précision des tubes de mesure Annubar Rosemount varie généralement entre ±0,75 % et ±1 % du débit, fournissant ainsi une mesure très fiable et précise pour une large gamme d’applications. Un étalonnage régulier et une installation correcte sont essentiels au maintien de ce niveau de précision.​

Les tubes de mesure Annubar Rosemount sont polyvalents et peuvent mesurer une grande variété de fluides, notamment les gaz, les liquides et la vapeur. Ils sont couramment utilisés dans les applications où une mesure précise et fiable du débit est nécessaire.

Oui, les tubes de mesure Annubar Rosemount sont conçus pour résister à des conditions de haute pression et de température élevée, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles tels que ceux rencontrés dans les industries pétrolière et gazière, de production d’électricité et de traitement chimique. ​