Redéfinir la norme en matière de mesure du débit électromagnétique​

Le débitmètre Rosemount™ série™ 9000 est lancé avec le capteur de débit magnétique 9205 et le transmetteur de débit électromagnétique 9732. Fondés sur des décennies de performances éprouvées, ces produits vous offrent l’intelligence dont vous avez besoin, la fiabilité en laquelle vous avez confiance, ainsi qu’une conception conviviale qui facilite l’installation et l’exploitation.​​

Élever les normes en matière de mesures du débit électromagnétique

Magnetic Flow Meter Demo - Reliable Performance

Performances fiables

Lorsque la précision et le temps de fonctionnement revêtent une importance cruciale, vous avez besoin d’un débitmètre aux performances sans compromis. Le débitmètre Rosemount série 9000 est conçu pour fournir des résultats fiables, ce qui vous aide à rester concentré sur les performances de l’usine et non sur le dépannage.​

  • Les circuits électromagnétiques optimisés offrent des performances quatre fois supérieures dès la mise en service 
  • La fréquence d’excitation de bobine sélectionnable minimise les interférences de bruit du procédé. 
  • Le signal numérique avancé filtre intelligemment le bruit, assurant une réponse rapide et permettant un contrôle précis

Une solution complète pour une mesure de débit intelligente

Le débitmètre électromagnétique Rosemount série 9000 constitue une solution complète réunissant à la fois un capteur et un transmetteur. Consultez chaque produit plus en détail en cliquant sur les liens ci-dessous.

img

Transmetteur de débit électromagnétique Rosemount 9732​

img

Capteur de débit électromagnétique Rosemount 9205​

Vidéos

video-media
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Magnetic Flow Meter Demo - 9000 Series

Débit plus intelligent. Procédé plus sûr.​

Bénéficiez d’une performance inégalée grâce à notre débitmètre de nouvelle génération conçu pour assurer fiabilité, sécurité et diagnostics intelligents. Découvrez des fonctionnalités innovantes qui simplifient les opérations et établissent de nouvelles normes de l’industrie.​

Foire aux questions

Le Rosemount™ 9000 Series™ représente un bond audacieux dans l’avenir de la mesure de débit. Soutenue par le nouveau capteur de débit électromagnétique 9205 et le transmetteur de débit électromagnétique 9732, cette plate-forme établit une nouvelle norme en matière de précision, de sécurité et de performances pour les industries de procédés.

Le Rosemount série 9000 constitue la gamme de débitmètres électromagnétiques de nouvelle génération, à commencer par le capteur 9205 et le transmetteur 9732. Cette série offre des diagnostics plus intelligents, une expérience utilisateur moderne et des performances améliorées, ce qui en fait la nouvelle référence en matière de mesure du débit électromagnétique.

Il offre une compréhension avancée des procédés et des appareils, des capacités de journalisation des données et des appareils, une configuration Bluetooth® sans fil et un câblage à distance simplifié avec un capteur de sécurité intrinsèque.

Le Rosemount série 9000 s’appuie sur notre héritage d’innovation avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, tandis que le Rosemount série 8700 reste une solution fiable et entièrement prise en charge pour une large gamme d’applications. Les deux gammes de produits sont disponibles et activement entretenues, ce qui permet aux clients de choisir la meilleure solution à leurs besoins spécifiques. La série 9000 ne remplace pas la série 8700 mais élargit la gamme pour répondre à un plus large éventail de besoins.

Le capteur de débit électromagnétique Rosemount 9205 est disponible en diamètre de ligne allant de ½ po à 8 po (à l’exclusion de 2,5 po et 5 po). D’autres tailles seront ajoutées pour les futurs produits de la série 9000.

Non. Le transmetteur 9732 est conçu exclusivement pour être utilisé uniquement avec le capteur 9205 et les futures versions de produits de la série 9000. Les transmetteurs et capteurs de la série 9000 ne sont pas rétrocompatibles avec les capteurs et transmetteurs de la série 8700.

La série 9732 offre des améliorations considérables en termes de diagnostics, de facilité d’utilisation et de performances. Elle prend en charge des informations améliorées et nouvelles sur les procédés et les appareils, les E/S configurables, le port service universel, la configuration Bluetooth® sans fil, SMV Basic comme fonctionnalité standard et SMV Pro comme option. Elle est également conçue pour les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et offre une couverture plus large des homologations pour zones dangereuses.

Le modèle 9205 est le premier capteur de débit électromagnétique de sécurité intrinsèque à fournir des performances 4 fils. Sa conception à très faible consommation associée à une communication numérique entre le capteur et le transmetteur permet un câblage de montage déporté simplifié, une plus grande couverture des certifications pour zones dangereuses et de meilleures performances prêtes à l’emploi, le tout sans compromettre la précision de mesure.

La série 9000 est conçue pour les applications de procédé exigeantes dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, du raffinage, de l’énergie et bien plus encore. Partout où la précision, la durabilité et la sécurité ne sont pas négociables.

Avec des options de revêtement sans PFAS comme le PEX, un système de débitmètre écoénergétique et une construction modulaire qui améliore les délais de livraison et réduit les déchets, la série 9000 a été développée avec la durabilité au cœur de sa conception.

Oui. Le modèle 9732 prend en charge les connexions AMS et ProLink ainsi que la technologie Bluetooth® sans fil pour la configuration à distance, ce qui permet une configuration, une maintenance ou un dépannage rapides et sécurisés des instruments de terrain afin d’effectuer rapidement les tournées d’inspection, de résoudre les problèmes simples et de traiter ce qui nécessite une attention immédiate.

Le modèle 9732 comprend des diagnostics de procédé (bruit de procédé élevé, détection d’encrassement des électrodes, diagnostic intelligent des fluides) et de l’appareil (SMV Basic et Pro), un module d’historisation des données intégré, une journalisation en temps réel des données de l’appareil et un LCR/multimètre embarqué qui vous aide à remonter le temps et à identifier rapidement l’endroit où les problèmes de procédé ont pu commencer sans avoir à vous rendre physiquement sur l’appareil.

Oui. Le modèle 9732 est certifié pour des applications de sécurité SIL2 pour une utilisation simple et SIL3 pour une utilisation multiple selon la norme CEI 61508.

Oui, la nouvelle architecture du produit, qui inclut des innovations modulaires et de conception, est destinée à réduire les délais d’exécution et à améliorer la fiabilité de la livraison.