Sondes de chlore​

Mesurez les niveaux de chlore libre et total dans l’eau potable, l’eau de refroidissement, l’eau de mer, et plus encore.​

Produits

Applications du chlore​

Chlorine Sensors​ - Chlorine Solution Types​

Types de solutions chlorées​

En génie industriel, le chlore existe dans des solutions sous forme de chlore libre ou combiné. Le chlore libre agit comme désinfectant dans le traitement de l’eau, tandis que le chlore combiné se forme par réaction du chlore libre avec la matière organique. Le chlore total inclut les deux formes. Une sonde de chlore mesure la concentration de chlore dans ces solutions.​

Choisir des sondes de chlore​

Chlorine Sensors​ - Free Chlorine Sensors​

Sondes de chlore libre​

La sonde Rosemount 499ACL-01 mesure le chlore libre dans l’eau, éliminant ainsi le besoin de traitement préalable des échantillons ou de réactifs coûteux. Il permet une correction continue du pH lorsqu’il est associé à une sonde de pH auxiliaire, renforçant ainsi son intégration dans les procédés industriels.​

Foire aux questions

Une sonde de chlore sert à déterminer la quantité de chlore présente dans l’eau. Ces sondes sont essentielles pour surveiller la qualité de l’eau dans diverses industries. Elles peuvent détecter à la fois le chlore libre et le chlore total.​

Les sondes de chlore peuvent être étalonnées à l’aide d’un étalonnage au point zéro ou d’un étalonnage au point complet. Veuillez consulter le manuel de la sonde pour obtenir des instructions détaillées d’étalonnage.​

Les sondes de chlore peuvent être utilisées dans diverses applications, telles que le traitement de l’eau potable et des eaux usées, les usines de dessalement, ainsi que le contrôle de l’eau de refroidissement dans les usines chimiques et les raffineries de pétrole.​

Les sondes de chlore durent généralement de trois à cinq ans si elles sont bien entretenues, avec des opérations de remise en état tous les trois à quatre mois.​