Sondes de conductivité

Mesurez avec précision et fiabilité la conductivité du procédé dans le traitement et la surveillance de l’eau, les procédés chimiques, la production d’électricité, et bien d’autres applications.​

Produits

web modernization

Qu’est-ce que la conductivité ?​

La conductivité évalue la capacité d’une solution à conduire l’électricité. Elle dépend de la concentration et du type d’ions, ainsi que de la température. Une concentration plus élevée en ions augmente la conductivité en facilitant le passage du courant. Elle est essentielle pour des applications telles que la surveillance de la pureté de l’eau, les traitements chimiques et la production d’électricité. Les deux principaux types de mesure sont les sondes à contact et les sondes toroïdales, chacune étant conçue pour des conditions et des applications spécifiques.​

Types de sondes de conductivité​

web modernization

Les sondes de conductivité appliquent une tension alternative aux électrodes immergées dans un liquide, provoquant le déplacement des ions et la génération d’un courant électrique. Rosemount propose une large gamme de sondes avec différentes constantes de cellule, options de compensation de température et types de montage. Idéales pour les liquides propres et non corrosifs avec une conductivité inférieure à 20 000 µS/cm, elles garantissent une grande durabilité et des performances optimales. Ces sondes sont parfaitement adaptées à des applications telles que l’eau ultrapure et les systèmes de refroidissement.​

Foire aux questions

La conductivité est une mesure de la capacité d’un fluide à conduire l’électricité. Les sondes de conductivité servent à mesurer la concentration totale d’ions dissous présents dans un fluide. Les méthodes les plus couramment employées pour la mesure de la conductivité sont la conductivité à contact et la conductivité toroïdale.​

Il existe deux méthodes pour étalonner une sonde de conductivité : soit à l’aide d’une solution standard, soit à l’aide d’un appareil et d’une sonde de référence. Veuillez consulter le manuel de la sonde pour obtenir des instructions plus détaillées.​

Les variations de température d’un fluide de procédé peuvent influencer les mesures de conductivité. Lorsque la température du procédé augmente, la valeur mesurée de conductivité augmente également. Toutes les sondes de conductivité Rosemount sont équipées d’un élément de température pour compenser les fluctuations de température.​

Les sondes de conductivité peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment la surveillance de la qualité de l’eau, le contrôle des procédés industriels, le raffinage chimique, la production d’électricité, et bien d’autres.​

La durée de vie d’une sonde de conductivité varie en fonction de son application. En général, leur durée de vie se situe entre deux et dix ans, voire plus, selon les conditions d’entretien et d’utilisation.​