Produits
Qu’est-ce que l’oxygène dissous ?
L’oxygène dissous (OD) est l’oxygène gazeux dissous dans une solution, essentiel pour contrôler les procédés biochimiques dans le traitement des eaux usées, les produits biopharmaceutiques, la fabrication et la production d’énergie à vapeur. Les sondes d’oxygène dissous (OD) surveillent les niveaux d’oxygène nécessaires aux micro-organismes et contribuent à leur contrôle pour limiter la corrosion et la formation de dépôts. Les méthodes courantes de mesure de l’OD comprennent les capteurs ampérométriques ou optiques.
Types de sondes d’oxygène dissous
Sondes optiques d’oxygène dissous (OD)
Les sondes d’oxygène dissous optiques utilisent une méthode d’extinction de luminescence approuvée par l’EPA, mesurant l’OD de 0 à 60 ppm. La lumière bleue excite le capuchon de la sonde qui émet alors une lumière rouge, inhibée par l’oxygène. L’intensité de la lumière rouge, inversement proportionnelle à la concentration en oxygène, est mesurée. Grâce à leur excellente résistance chimique et à l’abrasion, ainsi qu’à leur sortie Modbus numérique, ces sondes sont faciles à installer et offrent une grande fiabilité, ce qui les rend idéales pour l’aération des eaux usées.
Foire aux questions
Les sondes d’oxygène dissous (OD) sont utilisées pour mesurer la quantité d’oxygène dissous dans un liquide.
Il existe plusieurs méthodes différentes pour étalonner une sonde OD, telles que les méthodes d’étalonnage à un point, à deux points et par concentration. Veuillez consulter le manuel de la sonde pour obtenir des instructions plus détaillées.
Les sondes OD Emerson peuvent être utilisées dans divers secteurs industriels. Ces sondes peuvent surveiller les niveaux d’oxygène dissous dans les bassins d’aération des eaux usées, les étangs, les centrales à vapeur, l’eau de refroidissement de haute pureté, etc.
La durée de vie typique est d’environ deux ans. Les sondes ampérométriques nécessiteront un remplissage d’électrolyte deux fois par an et un remplacement de la membrane une fois par an. Les sondes optiques nécessitent le remplacement du capuchon tous les deux ans.
Dans les informations de la sonde (accessibles via le transmetteur), il y a un champ « Jours restants ». Ce champ est directement lié au capuchon de la sonde et effectuera un compte à rebours de deux ans à compter de la première lecture. Deux ans correspondent à la durée de vie recommandée du capuchon de la sonde. Le capuchon de la sonde doit être remplacé tous les deux ans.