Produits
Qu’est-ce que le ORP ?
Le potentiel d’oxydoréduction (ORP) mesure la capacité d’une solution à gagner ou à perdre des électrons, reflétant ainsi son état rédox. Exprimé en millivolts (mV), l’ORP est essentiel pour évaluer la qualité de la solution. Un ORP positif indique un fort potentiel oxydant, alors qu’un ORP négatif indique un fort potentiel de réduction. Il est essentiel pour évaluer la qualité de l’eau dans les procédés industriels et le traitement des eaux usées.
Types de capteurs ORP
Applications générales
Idéaux pour la plupart des applications générales où l’encrassement n’est pas un problème, ces capteurs ORP polyvalents sont dotés d’une référence à double jonction qui améliore leur résistance aux environnements difficiles et prolonge leur durée de vie. La double jonction protège l’élément de référence du capteur ORP contre les ions toxiques tels que l’ammoniac, le chlore, les cyanures et les sulfures.
Avantages des capteurs Rosemount ORP
Aucun étalonnage initial requis
Les capteurs ORP Rosemount simplifient la mesure de l’ORP en éliminant l’étalonnage sur site. Au lieu de transporter des solutions de laboratoire jusqu’à chaque capteur, ces capteurs sont livrés avec un étalonnage d’usine intégré dans leur mémoire. La configuration est rapide et simple : il suffit de connecter le capteur à un transmetteur Rosemount, et les derniers réglages sont automatiquement chargés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.