Capteurs de température

Les sondes de température Rosemount d’Emerson (également appelées capteurs de température) fournissent des mesures de température de procédé précises, fiables et reproductibles. Pratiques, de haute qualité et disponibles dans de nombreuses configurations, nos sondes contribuent à garantir des mesures de température permettant à votre installation de maintenir un contrôle des procédés constant, d’optimiser l’efficacité de la production et d’assurer la qualité ainsi que la sécurité.

Produits

Fonctionnement des capteurs

Temperature Sensors - Resistance Temperature Detectors

Capteurs de température à résistance (RTD)

Les capteurs de température à résistance (RTD) sont fabriqués à partir d’un matériau métallique à résistance, entouré de fils et enveloppés dans une gaine protectrice. En se basant sur le principe de la résistivité thermique, les mesures de température sont déduites des variations de résistance du capteur de température à résistance. En effet, lorsque la température augmente, la résistance du capteur augmente également. Le métal résistif peut être du platine, du cuivre ou du nickel. Le platine est le plus répandu en raison de sa grande précision et de sa remarquable reproductibilité.

Foire aux questions

Un RTD (capteur de température à résistance) mesure la température en fonction de la variation de résistance d’un métal (généralement le platine). Il offre une grande précision et une grande stabilité sur une plage de température limitée.

Un thermocouple mesure la température en fonction de la tension générée à la jonction de deux métaux différents. Idéal pour les plages de température étendues et les environnements difficiles.

Cela dépend de l’application. Les capteurs de température à résistance offrent souvent une plus grande précision, en particulier à des températures plus basses (jusqu’à ~600 °C). Leur temps de réponse peut varier en fonction de la taille et de la construction du capteur (les sondes de température à résistance MI sont plus rapides que les sondes de température à résistance encapsulées). Les thermocouples peuvent supporter des températures beaucoup plus élevées (jusqu’à 1 800 °C selon le type), résistent généralement mieux aux vibrations et ont un temps de réponse rapide en raison de leur construction plus simple.

En général, non. Ils diffèrent par le type de signal, l’instrumentation requise, la précision et la plage de température. Sélectionnez toujours le capteur en fonction des besoins de l’application.

L’utilisation d’un émetteur est fortement recommandée, car les émetteurs :

  • Convertissent des signaux de bas niveau (ohms ou mV) en sortie 4 à 20 mA ou numérique 

  • Améliorent l’intégrité du signal sur de longues distances 

  • Permettent l’intégration avec les systèmes de contrôle 

  • Disposent de diagnostics pour surveiller l’état de santé de vos appareils

La contamination de l’élément sensible, l’exposition prolongée à des températures élevées, les contraintes mécaniques ou les vibrations, la contamination chimique ou environnementale, l’oxydation ou la corrosion, la pénétration de l’humidité ou une mauvaise étanchéité sont autant de facteurs qui peuvent affecter la durée de vie d’un capteur de température à résistance ou thermocouple. Les transmetteurs de température d’Emerson sont équipés de plusieurs diagnostics de santé du capteur qui vous permettent de savoir si votre capteur est défaillant.