Sonde de température à résistance

Découvrez les sondes de température à résistance (RTD), des capteurs de haute précision qui mesurent la température en utilisant de la résistance du platine, du nickel ou du cuivre. Elles sont particulièrement adaptées aux applications exigeant des mesures précises et stables sur une plage de -200 °C à 600 °C, notamment en laboratoire et dans les procédés industriels.

Produits

Foire aux questions

Ces classes font référence aux niveaux de tolérance définis par la norme CEI 60751 :

  • Classe A : ±(0,15 + 0,002 × |t|) °C
  • Classe B : ±(0,30 + 0,005 × |t|) °C 

La Classe A offre une précision supérieure à celle de la Classe B.

Les coefficients CVD (Callendar–Van Dusen) décrivent la relation unique entre la résistance et la température d’une RTD calibrée individuellement. Lorsqu’ils sont utilisés dans des transmetteurs, ils permettent une amélioration significative de la précision — souvent au-delà des tolérances standard des classes A et B.

Elles peuvent l’être, mais l’utilisation de câbles blindés, de paires torsadées et d’une mise à la terre appropriée permet de minimiser les IEM. Les transmetteurs de température Rosemount d’Emerson utilisent des sorties isolées pour aider à réduire le bruit et minimiser les IEM.