Sonde de température PT100

La PT100 est une sonde de température à résistance (RTD) fabriquée à partir de platine pour mesurer la température. Elle est réputée pour sa précision et sa stabilité. Elle est fréquemment employée dans des applications nécessitant une grande précision, telles que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les tests automobiles, ainsi que l’automatisation industrielle.

Produits

Foire aux questions

Une sonde de température PT100 est un type de sonde de température à résistance (RTD) intégrant un élément résistif en platine. Il s’agit du type de sonde à résistance le plus courant, étant donné qu’il est la référence industrielle, conforme à la norme CEI 60751. Il présente une résistance de 100 ohms à 0 °C.

Les sondes de température PT100 sont reconnues pour leur haute précision et leur stabilité à long terme, garantissant des mesures fiables, ainsi que pour leur large plage de température [-200 °C à +850 °C] selon l’application).