Produits
Qu’est-ce qu’un thermocouple de type K ? (Chromel® – Alumel®)
Le type K constitue un des capteurs thermocouple à usage général les plus courants, avec une sensibilité d’environ 41 μV/ ºC et une plage de température potentielle de -270 °C à +1372 °C (-454 °F à +2501 °F)
- La plupart des utilisations se font à des températures supérieures à 538 °C (1 000 °F)
Les thermocouples type K peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes ou neutres en permanence