Produits
Qu’est-ce qu’un thermocouple de type T ? (Cuivre/Cuivre‑nickel)
- Le type T possède une sensibilité de 38 µV/°C et couvre une plage de température de -270 °C à +400 °C (soit -454 °F à +752 °F).
- Ils peuvent être utilisés en atmosphère oxydante, réductrice ou inerte, ainsi que dans le vide.
- Ils offrent une excellente résistance à la corrosion par l’humidité.
- Ils présentent une linéarité satisfaisante et sont généralement utilisés dans des plages de températures très basses (cryogéniques) à moyennes.