Transmetteurs de température

Les transmetteurs de température Rosemount à la pointe du secteur d’Emerson sont conçus pour être performant, ce qui permet d’obtenir des mesures précises et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Choisissez parmi différents types de boîtiers pour répondre aux besoins de votre application et utilisez les capacités de diagnostics avancés pour obtenir une meilleure compréhension de votre procédé pour des exploitations plus sûres et plus efficaces.

Produits

À propos des transmetteurs de température

Temperature Transmitters - Wireless Transmitter Diagram

Les transmetteurs de température servent de lien entre la sonde et un système de contrôle-commande. Utilisés dans une variété d’industries, ils acceptent les signaux de toutes les sondes de température à résistance (RTD) et thermocouples standard de l’industrie, convertissant les signaux d’entrée de mesure en un signal de sortie 4-20 mA, HART, WirelessHART®, ou FOUNDATION™ Fieldbus. Ils peuvent être étalonnés sur une plage de mesure de température souhaitée et configurés pour alerter le système de contrôle-commande si la température du procédé dépasse les limites établies. Ces appareils, disponibles dans divers types de boîtiers et d’armoires, peuvent être installés avec une sonde ou un puits thermométrique au point de mesure, ou être montés à distance.

Diagnostics avancés - Maintenir le fonctionnement du procédé

Temperature Transmitters - Advanced Diagnostic Transmitter

Exploiter les capacités de diagnostic avancées des transmetteurs de température Rosemount pour améliorer la qualité et la précision de vos mesures de température. Ces fonctions de diagnostic sont capables de compenser et d’éliminer les effets de l’environnement et de l’installation qui pourraient entraîner des valeurs de mesure incorrectes. Nos diagnostics ont également la capacité de vous alerter en cas de dégradation d’une sonde ou d’une condition d’installation, ce qui permet de prendre des mesures proactives avant toute défaillance de la sonde. Les informations de mesure obtenues à l’aide de diagnostics avancés permettent de maintenir la disponibilité des mesures de procédé, de permettre une maintenance proactive et, en fin de compte, d’éviter un arrêt imprévu du procédé.

Diagnostics avancés - Précision maintenue dans des conditions non idéales

Temperature Transmitters - Open Sensor Holdoff

Blocage de sonde en circuit ouvert

Le blocage de sonde en circuit ouvert empêche les fausses alertes de perturber le contrôle du procédé. Les transitoires de tension élevée, tels que la foudre et les décharges électrostatiques, peuvent provoquer de fausses alertes de sonde en circuit ouvert (A). Quand le diagnostic est activé, le transmetteur utilise plusieurs rafraîchissements pour déterminer si un événement de sonde en circuit ouvert a réellement eu lieu avant de déclencher une alarme (B).

Foire aux questions

Un transmetteur de température est un appareil qui convertit le signal d’une sonde de température en un signal numérique ou robuste 4-20 mA communiqué à un système de contrôle-commande.

L’utilisation d’un transmetteur de température est avantageuse, car le signal provenant d’un transmetteur est plus robuste que celui d’une sonde, ce qui la rend moins sensible au bruit de l’usine. Cela permet d’obtenir des mesures de température plus précises. Les transmetteurs de température Rosemount d’Emerson offrent plusieurs capacités de diagnostic pour mesurer l’état des sondes et filtrer le bruit des usines. L’utilisation de ces diagnostics améliore la précision et la qualité des mesures, ainsi que la disponibilité du procédé.

Les transmetteurs de température sont disponibles en trois formats différents : montage sur rail, montage direct et montage sur site. Les transmetteurs à montage sur rail sont conçus pour les mesures à haute masse volumique et sont généralement installés dans des armoires ou des panneaux. Les transmetteurs à montage direct utilisent des modules DIN A ou B et peuvent être installés dans un boîtier. Les transmetteurs à montage sur site sont disponibles dans des boîtiers à double compartiment séparant le bornier des composants électroniques, empêchant ainsi l’humidité ou la corrosion indésirables dans les composants électroniques.