Produits
À propos des puits thermométriques
Présentation
Les puits thermométriques (1) sont des tubes métalliques à extrémité scellée qui sont installés dans la tuyauterie ou les cuves de procédé étanches à la pression et qui protègent les sondes de température (2) des conditions industrielles difficiles telles que les contraintes induites par le débit, la haute pression et les produits chimiques corrosifs. De plus, les puits thermométriques permettent de retirer facilement la sonde du procédé pour l’étalonnage ou le remplacement sans mettre à l’arrêt le procédé. En fonction du profil de la tige, vous pouvez optimiser les performances de vos puits thermométriques en matière de temps de réponse ou de résistance. Pour mesurer la température le plus précisément possible, dimensionner le puits thermométrique de manière à en placer l’extrémité au centre de la conduite.
Accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount
Éliminer la principale cause de difficulté associée à la conception des puits thermométriques
En moyenne, les ingénieurs passent 50 heures par projet pour le calcul d’un puits thermométrique. Pour satisfaire aux normes ASME, les points de température nécessitent souvent 3 à 4 recalculs par repère de puits thermométrique avec des méthodes d’essais traditionnelles.
L’accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount est un outil de calcul en ligne gratuit qui vous permet d’exécuter les calculs de puits thermométriques jusqu’à 90 % plus rapidement et de réduire le temps de conception à seulement 15 minutes. Il est facile à utiliser et vous guide à travers des projets complexes, vous évitant ainsi de perdre des heures de travail et de ressources. Les calculs utilisent les critères de la norme ASME PTC-19.3 TW pour obtenir des résultats sûrs afin de protéger les procédés et les personnes qui les exploitent.
Créer un compte MyEmerson ou cliquer sur le bouton Size (Taille) pour démarrer.
À propos de la norme ASME PTC 19.3 TW
La température est la variable la plus mesurée dans les industries de procédés. Un manque de précision de la mesure, aussi faible soit-il, peut avoir un effet préjudiciable sur l’efficacité, la consommation d’énergie et la qualité ou la sécurité des produits.
La norme ASME fournit 4 critères quantitatifs pour une conception efficace et sûre : calcul de fréquence, calcul de contraintes dynamiques, calcul de contraintes stables et limites de pression hydrostatique.
L’accélérateur de conception de puits thermométrique Rosemount d’Emerson est conforme aux normes PTC 19.3 TW pour permettre aux concepteurs de continuer à bénéficier de services tels que ceux que les créateurs de l’ASME ont initié il y a plus d’un siècle.
Technologie
Ressources
Foire aux questions
Les puits thermométriques sont des tubes métalliques à extrémité scellée qui sont installés dans la tuyauterie ou la cuve de procédé. Ils deviennent partie intégrante de ces dernières et sont étanches à la pression. Ils permettent de retirer rapidement et facilement la sonde de température du procédé pour l’étalonner ou la remplacer sans avoir à arrêter le procédé et à vidanger la tuyauterie ou la cuve.
Les puits thermométriques protègent les capteurs contre les dommages causés par des conditions de procédé difficiles, notamment les températures extrêmes, les pressions élevées, les substances corrosives et les contraintes induites par le débit.
Lorsqu’un puits thermométrique est installé dans un tuyau, les forces exercées sur lui par les conditions de procédé peuvent compromettre son intégrité structurelle (flexion, fissuration ou cisaillement complet du corps du puits thermométrique). Le puits thermométrique étant un instrument qui retient la pression et contient le procédé, toute défaillance peut entraîner une fuite du procédé, des dommages à l’équipement et des blessures potentielles au personnel. Les calculs de puits thermométriques sont effectués pour éviter que ces situations indésirables ne se produisent et pour garantir que le puits thermométrique répondra à toutes les conditions de procédé auxquelles il sera soumis dans une application donnée et qu’il y résistera.
Le logiciel Rosemount Thermowell Design Accelerator d’Emerson fournit tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, dépanner et évaluer un puits thermométrique afin de garantir sa sécurité pour votre procédé. Il effectue les calculs relatifs aux puits thermométriques, suggère des instruments adaptés et guide les concepteurs tout au long du processus. Il réduit la complexité des calculs relatifs aux puits thermométriques en simplifiant le processus, en automatisant les aspects difficiles et en fournissant des solutions basées sur les besoins de l’application spécifique. Cela permet de réduire considérablement le temps et les efforts consacrés aux calculs de puits thermométriques et libère le concepteur qui peut ainsi se concentrer sur d’autres questions essentielles.