Mesures de pression précises et répétables dans un format compact
Les systèmes de contrôle-commande des vols et des freins pour l’aérospatiale nécessitent une mesure de pression précise et en temps réel afin d’assurer la sécurité des opérations de l’avion dans toutes les phases du vol. Les vibrations importantes, les cycles thermiques extrêmes et les profils de pression à variation rapide rendent la stabilité et la fiabilité à long terme du capteur essentielles. Le transducteur de pression Paine™ 210-30-110 est spécialement conçu pour les environnements aérospatiaux, fournissant des mesures de pression précises et répétables dans un format exceptionnellement compact et léger. Sa construction entièrement soudée en acier inoxydable et sa capacité élevée de surpression assurent des performances robustes dans les systèmes de contrôle-commande hydrauliques et pneumatiques exigeants. Avec une fiabilité éprouvée sur les plate-formes d’avions commerciaux et de défense, ce transducteur de pression pour l’aérospatiale aide les opérateurs à améliorer la réactivité du système, à améliorer les marges de sécurité et à maintenir des performances de contrôle constantes dans les applications critiques.