Ultra Performance aide un équipementier automobile à renforcer la qualité de ses tests aérodynamiques
Résultats
- Amélioration de la qualité des essais aérodynamiques
- Réduction du temps de démarrage des installations d’essais éoliens
- Diminution des coûts de démarrage
La stabilité et la précision sur 10 ans du 3051S Ultra ont permis d’obtenir des performances fiables et stables du tunnel d’essais éoliens.
Client
Équipementier de l’industrie automobile dans le Midwest américain.
Application
Débit d’air dans les installations de soufflerie.
Problème
Les scientifiques de l’automobile et les aérodynamiciens de cet équipementier avaient des difficultés à contrôler la vitesse de l’air dans leurs installations d’essais en soufflerie. La soufflerie est utilisée pour tester les performances aérodynamiques des véhicules à des vitesses de vent constantes de 45 mph (72 km/h). Des variables, telles que la forme du véhicule, sont modifiées de manière itérative pour visualiser les effets aérodynamiques.
Cet OEM utilisait auparavant une cellule de transmetteur de pression différentielle d’un fournisseur autre qu’Emerson qui donnait une mesure de vitesse du vent instable en soufflerie. La cellule de pression différentielle mettait 24 heures à stabiliser sa lecture, ce qui a entraîné des vérifications et des étalonnages répétés. L’imprécision de la mesure de pression différentielle n’a pas assuré aux scientifiques que la vitesse du vent était constante tout en modifiant d’autres variables aérodynamiques. En outre, le transmetteur de pression différentielle était six fois plus coûteux et ne disposait que d’une sortie série, ce qui rendait l’intégration à l’API plus difficile.
Plusieurs répercussions négatives sur l’entreprise ont résulté du transmetteur de pression différentielle. La mauvaise qualité des données d’essai aérodynamique résultait de l’instabilité et de l’imprécision du transmetteur de pression différentielle. Le transmetteur de pression différentielle mettait une journée à démarrer et à se stabiliser en vue des tests. Enfin, la sortie série rendait la programmation plus complexe et augmentait les coûts d’ingénierie avant le démarrage.
Solution
Les défis rencontrés par les scientifiques et les aérodynamiciens ont été résolus grâce au transmetteur de débit à pression différentielle Rosemount™ 3051S. La stabilité et la précision sur 10 ans du Rosemount 3051S Ultra ont permis d’obtenir des performances fiables et stables de la mesure de la vitesse d’air. De plus, la variété des protocoles de communication a facilité l’intégration au sein de l’API.
En améliorant les performances de la mesure de débit de la vitesse de l’air, les scientifiques ont constaté une amélioration de la qualité des tests aérodynamiques, une réduction du temps de démarrage et une diminution des coûts d’ingénierie.