Surveillance de la température ambiante des boîtiers d’instruments

Ambient Temperature Monitoring of Instrument Enclosures

S’assurer que le traçage de chaleur fonctionne comme prévu grâce à la surveillance de la température

Lorsque les températures baissent, le traçage de chaleur devient essentiel pour garantir des mesures précises du procédé. La surveillance de la température à l’intérieur du boîtier d’un instrument permet de savoir si le traçage de chaleur doit être activé. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ est une solution facile à installer et économique pour surveiller la température à l’intérieur d’un boîtier d’instrument. Cette mesure permet de valider que le traçage de chaleur est nécessaire et qu’il fonctionne correctement pour maintenir le temps de fonctionnement et la précision de la mesure. Lorsqu'il est utilisé avec l’application Plantweb Insight™ Asset View, cet appareil peut être configuré pour émettre une alerte lorsque la température du boîtier descend en dessous d’une température spécifiée.