Une entreprise chimique améliore la qualité de ses produits et respecte les exigences du permis d’air grâce aux produits sans fil d’Emerson
RÉSULTATS
- Pureté améliorée de l’encre
- Des milliers d’économies ont été réalisées en éliminant les rejets de matériaux
- Conformité rapide aux permis de qualité de l’air environnementaux modifiés pour les flux de solvants
DES FILTRES COLMATÉS À L‘ORIGINE DE PROBLÈMES DE QUALITÉ
L’usine chimique souhaitait améliorer la qualité de l’encre en réduisant le nombre d’incidents liés à la surpression.
Client
Entreprise chimique américaine
Application
Filtres colmatés entraînant une perte de produit
Problème
Un fabricant d’encres et de pigments d’impression utilisait des manomètres sur les boîtiers de filtre utilisés dans la production d’encres pour mesurer la pression différentielle. Les opérateurs vérifiaient les jauges périodiquement. Si les filtres n’étaient pas changés à temps, des particules pouvaient passer dans l’encre produite et entraîner une perte de produit.
« Malheureusement, ces filtres se bouchent beaucoup plus souvent qu’un filtre à air classique », a déclaré l’ingénieur en procédés. « Le degré d’obstruction des filtres est reflété par la pression différentielle (DP) à travers le boîtier du filtre. Dès qu’elle atteint un niveau prédéfini (40 psi), les filtres sont changés pour éviter la surpression afin de répondre aux exigences de pureté de l’encre. » Les manomètres locaux étaient vérifiés régulièrement par les opérateurs, et les filtres étaient changés dès que les lectures de pression différentielle approchaient 40 psi. L’usine chimique souhaitait améliorer la qualité de l’encre en réduisant le nombre d’incidents de surpression ainsi qu’éliminer les lectures manuelles grâce aux mesures en ligne et aux alarmes. Malheureusement, la longueur des conduits rendait une solution câblée irréalisable.
« Un deuxième projet a vu le jour au moment où nous cherchions à mettre en ligne les pressions différentielles des boîtiers de filtre », a poursuivi l’ingénieur en procédés. C'était une procédure accélérée. Il y a eu une transition dans la classification des permis d’air pour l’usine qui nécessitait seize points de surveillance supplémentaires. Ces points se trouvaient sur plusieurs condenseurs d‘évent de solvants et étaient répartis sur trois hauteurs de toiture différents, sur l'ensemble du site. Pour le permis d’air, nous devions documenter toute présence de débit. Il s'agit ici de pressions très faibles, telles que 2,6 inH₂O. Les condenseurs de ventilation ont pour fonction d'éliminer les polluants atmosphériques dangereux (HAP) du flux de vapeur. Un flux de vapeur ne circule pas continuellement dans ces évents, mais nous avons besoin d’une surveillance continue pour identifier leur fréquence et leur durée. »
Comme l’usine comporte différentes zones de classification électrique, il est toujours difficile d’installer des instruments. « Nous n'avons pas le droit de simplement les enchaîner », a déclaré l'ingénieur. Avec la disposition de ces points couvrant l’ensemble du site, plusieurs hauteurs de toiture et des classifications électriques spéciales pour certaines zones, une solution filaire aurait été un défi.
Le client a choisi le transmetteur de pression différentielle sans fil Rosemount 3051S pour réaliser des économies sur les coûts et le temps d’installation électrique.
Solution
Quatorze transmetteurs de pression différentielle sans fil Rosemount 3051S sont installés sur les boîtiers des filtres et communiquent via une passerelle de communication sans fil Emerson, qui transfère de manière transparente les données vers l'automate programmable de l’usine. « Nous avons opté pour le sans fil afin de réduire les coûts et le temps d’installation électrique, et de pouvoir communiquer avec les appareils où qu’ils soient montés », a déclaré le client. « Nous pouvons désormais garantir l’absence de surpression dans le boîtier du filtre, et fournir une encre de meilleure qualité. Nous avons économisé des milliers de dollars en éliminant les rejets de matériaux. »
Le deuxième projet a suivi de près, avec seize transmetteurs de pression différentielle sans fil Rosemount 3051S installés sur des flux de vapeur provenant des condenseurs d'évent de solvant à plusieurs endroits et à différentes hauteurs dans l’usine. « Emerson a rapidement livré une solution facile et rapide à installer », a-t-il déclaré. « Nous avions de longues conduites sur le deuxième projet et très peu de temps pour répondre à la nouvelle classification de l’air. » En fait, le client n’avait que 30 jours pour s’y conformer. Les 16 points ont été livrés et installés dans un délai court, puis connectés à l’API de l’usine pour l’établissement de tendances et de rapports en ligne.
« Avec ces points (de flux de vapeur) couvrant l’ensemble du site à plusieurs hauteur de toiture, nous n’aurions jamais pu respecter le délai de 30 jours avec une solution câblée », a-t-il ajouté. La commande a été traitée en deux semaines et il a fallu deux jours à l’usine pour installer les transmetteurs, les connecter à la passerelle et les intégrer à l’API. Le client a également noté qu’avec Wireless Snap-on, il pouvait voir le chemin de communication des instruments sans fil et « nous pouvions voir par nous-mêmes que le réseau se propageait automatiquement ».
« La solution sans fil d’Emerson nous a permis d’améliorer la qualité de l’encre, d’économiser des milliers de dollars en éliminant les rejets et de satisfaire facilement à la classification du permis d’air modifié », a conclu l’ingénieur en procédés.