Traitement de l’eau par injection chimique

La mesure directe du débit massique à l’aide de compteurs Coriolis permet de réduire les coûts pour répondre aux exigences de qualité de l’eau

Chemical Injection for Water Treatment

Le contrôle des additifs coûteux optimise l’utilisation des produits chimiques

Les installations de traitement de l’eau nécessitent de nombreuses étapes pour recevoir, désinfecter et finalement convertir l’eau brute en un produit final. Le processus de traitement commence par l’application de produits chimiques à l’eau brute en tant qu’agent agglomérant pour attirer les saletés et les particules dans les filtres. Plus tard dans le processus, il existe d’autres applications de dosage, notamment pour les produits chimiques tels que la pré-caustique et la post-caustique, les polymères et les polyphosphates, et les gaz tels que le chlore et l’ammoniac. Ces additifs peuvent être coûteux et/ou très corrosifs. Il est donc essentiel de mesurer et de contrôler avec précision la quantité et la qualité tout au long du processus. Une trop grande quantité d’additif peut être coûteuse, mais une quantité insuffisante présente le risque d’un dosage inexact ou d’une réaction indésirable, ce qui entraîne des problèmes tout au long du cycle de traitement de l’eau. Les mesures très précises et directes du débit massique et de la densité fournies par les débitmètres Coriolis Micro Motion™ ELITE™ garantissent que le dosage des produits chimiques est rythmé avec précision par rapport à l’eau brute, même lorsque le débit varie constamment.