Un fabricant de produits chimiques réduit le risque d’endommagement des installations grâce à la capacité de montage déporté
RÉSULTATS
- Réduction du risque de dommages catastrophiques à la turbine
- Plus grande précision
- Réduction des temps de maintenance
Client
Grand fabricant de produits chimiques en Amérique du Nord
Application
Mesure de niveau sur le séparateur à filtre coalesceur dans une installation de cogénération
Problème
Dans une installation de cogénération, un séparateur à filtre coalesceur est utilisé pour séparer le liquide du gaz naturel avant son entrée dans la turbine à gaz. Au cours de l’étape principale de séparation, les grosses particules et le liquide sont éliminés par la force gravitationnelle et la force de traînée ascendante du gaz. Une séparation complète est réalisée lorsque le procédé passe à travers le filtre coalesceur, qui évacue tout liquide restant vers l’extérieur du filtre. De là, le liquide s’écoule vers la chambre de collecte inférieure. Le liquide à l’intérieur du séparateur étant atypique, un détecteur de niveau haut fournit des indications et une surveillance du niveau à l’intérieur du séparateur. En cas de niveau élevé, le séparateur est purgé pour empêcher le gaz naturel à contenu liquide de pénétrer dans la turbine à gaz. La présence de liquide dans la turbine peut endommager gravement la turbine.
Dans cette installation, le séparateur à filtre coalesceur se trouve à l’extrémité de la ligne de transmission de gaz. Les zones basses à l’intérieur de la ligne de transmission accumulaient du pétrole et de l’eau. Par conséquent, le gaz acheminé vers cette installation de cogénération contenait des quantités anormales de pétrole et d’eau. En outre, le détecteur de niveau existant n’a pas indiqué la montée du niveau dans le séparateur. Finalement, le niveau a dépassé la capacité du séparateur et du gaz naturel humide a pénétré dans la turbine, entraînant des dommages catastrophiques à la turbine et des pertes de production. Les coûts estimés pour l’installation de cogénération ont dépassé les 15 millions de dollars, ce qui a obligé les ingénieurs sur site à réévaluer l’instrumentation existante et à identifier une solution plus robuste.
Rosemount 3051S La plate-forme SuperModule protège l’électronique de l’humidité et des contaminants de terrain, offrant ainsi une fiabilité supérieure.
L’indication au niveau du sol facilite l’accès des techniciens.
Solution
L’usine s’est tournée vers Emerson pour trouver une solution permettant un contrôle optimal du niveau dans le séparateur et assurant une redondance à des fins de sécurité. La solution devait permettre d’obtenir des mesures extrêmement fiables et très précises, avec un affichage au niveau du sol et un accès aisé pour les techniciens.
Après une évaluation approfondie, une solution d’instrumentation a été proposée :
- Trois transmetteurs de pression Rosemount™ 3051S avec séparateurs à montage affleurant à bride et à montage intégré, installés tout en bas du séparateur, pour mesurer le niveau dans la chambre de collecte. Un système de vote par redondance (2 sur 3 doivent être d’accord) serait utilisé comme mesure de précaution supplémentaire.
- Un transmetteur de pression différentielle Rosemount 3051S avec deux séparateurs à montage affleurant à bride installés en travers du filtre pour identifier le colmatage (une augmentation de la pression différentielle indique que le filtre est colmaté).
- Trois transmetteurs de pression Rosemount 3051S avec séparateurs à montage intégré installés à plusieurs mètres du fond du séparateur pour mesurer le niveau du filtre coalesceur (système de vote : 2 sur 3 doivent être d’accord).
- Indicateur LCD à montage déporté et interface sur les sept transmetteurs pour une indication locale au niveau du sol et une facilité d’utilisation pour les techniciens en instrumentation.
En raison de la nature critique de cette mesure et de la nécessité de prévenir de futurs dommages à la turbine, des transmetteurs redondants ont été utilisés pour toutes les mesures de niveau. Si deux des trois sorties du transmetteur ne concordent pas, le niveau du séparateur est immédiatement contrôlé et toute mesure nécessaire est prise.
La plate-forme hermétiquement scellée du SuperModule en inox 316L protège l’électronique du transmetteur de pression Rosemount 3051S contre l’humidité et des contaminants de terrain, offrant ainsi une fiabilité supérieure dans les environnements les plus difficiles.
Pour amener le transmetteur au niveau du sol, des capillaires à séparateur ont été envisagés. Toutefois, les calculs de performance effectués à l’aide de l’outil de dimensionnement et de sélection de niveau par pression différentielle ont démontré que les circuits capillaires ne répondaient pas aux exigences de performance de cette application. Cela représentait une occasion parfaite d’utiliser les capacités d’indicateur LCD à montage déporté et d’interface du Rosemount 3051S.
Les séparateurs FFW à montage intégré avec transmetteur de pression Rosemount 3051S ultra performant ainsi qu’un indicateur LCD à montage déporté et une interface ont fourni la solution optimale. Le niveau du séparateur est maintenant correctement contrôlé et il est très peu probable que des dommages à la turbine ne surviennent en raison d’excursions de niveau.