Mesure du débit et de la concentration d’acide sulfurique dans une tour de récupération de chaleur HRS
Dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone dans la production d’engrais, il est recommandé d’intégrer un système de récupération de chaleur (HRS) de pointe pour le traitement de l’acide sulfurique. Cette innovation permet de récupérer la chaleur de réaction exothermique, générant une quantité importante de vapeur et d’électricité tout en préservant l’eau de mer. La mesure critique du débit et de la concentration d’acide sulfurique dans le HRS nécessite des solutions précises et sans entretien, permettant d’éviter les temps d’arrêt coûteux et d’assurer des opérations plus sûres et plus efficaces.