Une entreprise de transformation de graines de coton réalise une économie de plus de 60 000 dollars grâce au transmetteur Rosemount™ 3051SMV
RÉSULTATS
- Réduction de 45 % de la consommation d’acide chlorhydrique
- Réalisation d’économies annuelles de plus de 60 000 dollars sur les coûts d’exploitation de l’usine
- Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation des procédés
MAINTENIR LA PRODUCTION & RÉDUIRE LES COÛTS
L’usine de transformation a réussi à maintenir sa production de graines de coton à 18 000 tonnes par an tout en réduisant de 45 % sa consommation d’acide chlorhydrique, ce qui lui a permis de réaliser une économie annuelle de plus de 60 000 dollars.
Le transmetteur Rosemount 3051SMV mesure la pression différentielle, la pression statique et la température, et calcule en temps réel le débit massique de manière dynamique.
Client
Usine de transformation de graines de coton
Application
Mesure du débit de gaz d’acide chlorhydrique anhydrique (HCl)
Problème
Les graines de coton peuvent constituer une matière première particulièrement difficile à traiter avant d’obtenir un produit fini utilisable. Dans l’une de ces usines aux États-Unis, les graines de coton traitées contenaient une quantité particulièrement importante de fibres, qu’il fallait éliminer. Pour ce faire, on a utilisé de l’acide chlorhydrique (HCl) afin de cristalliser la peluche présente sur l’enveloppe des graines. Les graines ont ensuite été acheminées vers un tambour rotatif qui élimine les résidus durcis. Les graines décortiquées ont été conditionnées dans des sacs de 50 lb (23 kg) puis placées sur des palettes en vue de leur expédition.
La principale préoccupation du directeur de l’usine était de trouver un moyen de réduire les coûts d’exploitation du processus d’élimination des fibres. Étant donné que l’acide chlorhydrique coûtait 0,85 $/lb (0,45 kg), les directeurs d’usine ont été chargés de réduire leur consommation d’HCl de 9 lb par tonne (4,5 kg par tonne métrique) de semences à 5 lb par tonne de semences (2,5 kg par tonne métrique).
Solution
Emerson a collaboré avec les ingénieurs de l’usine pour évaluer l’application et a recommandé le transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™. Le transmetteur Rosemount 3051SMV mesure la pression différentielle, la pression statique et la température, et calcule en temps réel le débit massique de manière dynamique. Cela a permis à l’usine de traitement des graines de coton de mesurer avec précision la consommation d’HCl à l’aide d’un seul appareil.
Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable a permis de compenser avec précision les variations de pression et de température du gaz HCl afin d’obtenir une mesure fiable et reproductible du débit massique. En conséquence, la consommation d’HCl a été réduite de 4 lb/tonne (2 kg par tonne métrique), ce qui a permis aux responsables de l’usine d’atteindre leurs objectifs de réduction des coûts. Avec un taux de production annuel de plus de 18 000 tonnes (16 300 tonnes métriques), cela a représenté une économie de 61 200 dollars. Compte tenu des économies substantielles réalisées, le producteur de graines de coton a équipé ses trois autres sites du transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable afin d’automatiser le procédé et de réduire sa consommation d’HCl.