Mesure de débit par pression différentielle dans les applications de captage de carbone

Amélioration du développement durable et de la précision des mesures dans les applications de débit

Differential Pressure Flow Measurement in Carbon Capture Applications

Mesure précise du débit et étendue de mesure accrue

Alors que le monde accorde une importance croissante au développement durable, les entreprises du secteur de l’énergie misent sur le captage et la séquestration du CO2 pour réduire leurs émissions de CO2. La séquestration du CO2 nécessite une pression d’injection élevée et il est essentiel que tout outil de mesure minimise la perte de charge pour soutenir ce processus. Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar se distingue par sa conception unique, qui permet d’obtenir la plus faible perte de charge de notre gamme tout en permettant une mesure très précise. De plus, l’utilisation de la compensation de pression et de température disponible sur le transmetteur Rosemount 3015 SMV offre une excellente étendue de mesure.