Réduire les risques liés aux installations dans des espaces restreints
La disponibilité limitée des longueurs droites constitue un défi courant dans les projets de traitements chimiques. Les entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) doivent souvent définir les performances de mesure du débit avant la finalisation des plans de tuyauterie, tandis que les modifications apportées tardivement à la conception peuvent réduire encore l’espace disponible pour l’installation. Lorsque les débitmètres sont installés à proximité de coudes, de vannes ou d’autres sources de perturbation, l’incertitude quant à la précision de mesure peut compliquer la conception, alourdir les travaux d’ingénierie et rendre difficile la garantie des performances du système.
Les débitmètres électromagnétiques Rosemount™ répondent à ces défis en proposant des capacités d’installation 0D validées et des spécifications de précision garanties pour les applications de procédé courantes. Les ingénieurs concepteurs peuvent ainsi définir en toute confiance les performances de mesure du débit, même lorsque les longueurs droites requises ne peuvent pas être respectées. Cette flexibilité accélère la réalisation des projets, limite les besoins de reconception et facilite la prise en compte des modifications de dernière minute de la tuyauterie sans compromettre les performances de mesure. En réduisant l’incertitude liée aux conditions d’installation, les entreprises EPC peuvent simplifier la conception et avoir davantage l’assurance que la précision du système sera maintenue de la mise en service tout au long de l’exploitation.