Augmentez le niveau de sécurité de la maintenance des sondes en ligne tout en assurant la répétabilité des mesures
Une mesure de débit précise et fiable de la vapeur saturée permet de contrôler les coûts énergétiques, de vérifier la facturation et d’éviter tout surcoût lié à la vapeur. Sans un point de mesure de vapeur fiable, les usines peuvent avoir une visibilité minimale sur l’augmentation des coûts des services publics. Les performances instables du débitmètre peuvent nécessiter un remplacement et un entretien plus fréquents, entraînant une augmentation des arrêts du procédé. Le remplacement des capteurs en ligne profitant de la conception du débitmètre à effet vortex CriticalProcess™ peut grandement améliorer le niveau de sécurité en vérifiant le confinement de la sonde. Des performances plus fiables et une réduction de la fréquence de remplacement des capteurs optimiseront le point de mesure de la vapeur.