Mesure de débit d’éthylène

Mesure de débit de gaz d’éthylène et de mélanges de gaz d’éthylène-comonomères sous haute pression

Flow measurement of ethylene

Mesure de débit de gaz d’éthylène et de comonomère haute pression

Dans le secteur de la chimie de l’éthylène haute pression, les opérateurs d’usine font face à de nombreux défis lorsqu’ils utilisent des technologies conventionnelles de mesure du débit. Une solution qui améliore non seulement le contrôle du procédé, mais qui permet également une maintenance prédictive, réduisant ainsi efficacement les temps d’arrêt, est nécessaire. Être capable d’assurer une mesure précise du débit des mélanges de gaz d’éthylène et d’éthylène-comonomères à des pressions extrêmes est absolument essentiel, tout comme la capacité d’éviter complètement tout risque de fuite.