Commande du chauffage par câbles chauffants dans les usines chimiques

Activez la commande en temps réel par relais afin d'améliorer la réactivité, l'efficacité et la fiabilité des procédés.

An oil refinery or petrochemical plant against a beautiful sunset sky. The factory is working in the evening, producing petrochemicals for various industries. ID_262a7925-fdd3-42b0-9255-7a5616ae1375 --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 30d780f2-71b1-45e3-a4ca-b91978584fe7

Ajouter un système de commande locale aux systèmes de câbles chauffants

Dans les applications de chauffage par câble, il est essentiel de maintenir une température adéquate dans les conduites afin d'éviter le gel, la solidification ou les variations de viscosité des fluides de procédé. Cependant, les systèmes dépourvus de commande locale reposent entièrement sur une logique centralisée ou sur une intervention manuelle, ce qui peut retarder la réaction aux variations des conditions ambiantes et entraîner des performances irrégulières du système de câbles chauffants, une augmentation de la consommation d'énergie ou des perturbations du procédé. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S optimise ces systèmes en offrant des sorties relais configurables qui permettent d'effectuer des actions de contrôle locales en temps réel en fonction des conditions ambiantes ou de procédé. Cela permet d'activer ou de régler le système de chauffage par câble, ce qui améliore la réactivité et la régularité. Grâce à l'ajout de fonctionnalités de contrôle localisé, les opérateurs peuvent améliorer la gestion de la température, réduire leur dépendance vis-à-vis des systèmes centralisés et favoriser un fonctionnement plus efficace et plus fiable des systèmes de câbles chauffants.