Mesure de haute précision de l’oxygène

Modification de compteurs de facturation sur un site de production d’oxygène

chemical oxygen

Compteurs de facturation sur un site de production d’oxygène

Pour travailler dans un complexe chimique, les différentes parties ont parfois besoin de se facturer des produits et des utilités les unes aux autres. Si une usine d’oxygène est impliquée et que de grands volumes sont échangés, la précision, la fiabilité et la répétabilité de la mesure sont essentielles. Les usines d’oxygène d’envergure et complexes comprennent de nombreux points de mesure tels que des conduites d’oxygène à haute température et des embases à des températures d’environ 120 °C. Ces points doivent faire l’objet d’un suivi. L’installation d’un système de mesure traditionnel nécessiterait un arrêt de l’usine en aval, ce qui entraînerait des coûts élevés et une durée d’exécution longue. Combiné à son impact critique sur l’ensemble de l’écosystème, ce n’est pas une option réalisable. Les débitmètres à ultrasons haute précision à pince sont donc l’instrumentation idéale pour cette application.