Manipulation plus sûre des fluides de procédé dangereux
La gestion des réservoirs d’ammoniac anhydre s’accompagne d’un risque élevé pour des raisons de santé du personnel et de sécurité du procédé. Il faut veiller à surveiller et à contrôler son niveau pour éviter les débordements et les déversements. L’ammoniac peut être un composé très difficile à mesurer de manière fiable en raison de sa tendance à changer entre ses états liquide et vapeur. Les vapeurs lourdes peuvent atténuer le signal du radar sans contact et limiter sa portée globale. Le transmetteur de niveau radar à ondes guidées Rosemount 5300 est donc le choix recommandé pour le contrôle du niveau des réservoirs et la prévention des débordements, garantissant ainsi la fiabilité des mesures et la sécurité du procédé.