Surveillance du niveau dans les séparateurs d’hydrogène vert et d’oxygène

Surveillez et contrôlez avec précision les niveaux pour éviter les débordements et les contaminations de gaz dans toutes les conditions de procédé.

Level Monitoring in Green Hydrogen & Oxygen Separators

Des solutions de mesure de niveau pour l’avenir de votre entreprise

Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, la demande d’utilisation de l’hydrogène continue d’augmenter. Dans la production d’hydrogène vert, l’eau est séparée de l’hydrogène et de l’oxygène en aval des électrolyseurs. Les niveaux du séparateur d’oxygène et du séparateur d’hydrogène doivent être contrôlés pour éviter un débordement. Ils doivent également empêcher la contamination d’hydrogène et d’oxygène de pénétrer dans le système hydraulique. Les opérateurs ont besoin d’une solution de mesure de niveau, telle que le transmetteur de niveau radar à ondes guidées Rosemount 5300, qui contribue à garantir la fiabilité des mesures et la sécurité du fonctionnement du procédé de séparation. Le transmetteur radar à ondes guidées Rosemount 5300 est la solution idéale pour surveiller le niveau du séparateur, garantissant ainsi une production d’hydrogène fiable et sûre.