Mesure de pression dans les réacteurs chimiques

Mesurez de manière fiable la pression dans des réacteurs chimiques difficiles afin de réduire les risques de sécurité et la complexité du système.

Twilight descends on a sprawling chemical facility, its network of pipes and reactors illuminated, signifying relentless production.

Réduisez la complexité grâce à une mesure de pression précise et stable

La mesure de la pression dans les réacteurs chimiques est intrinsèquement difficile en raison des pressions de service élevées, de la dynamique rapide du procédé, des températures élevées, des fluides corrosifs et de l’agitation continue. Dans ces conditions, des mesures de pression imprécises ou instables peuvent masquer les signes avant-coureurs de problèmes tels que l’obstruction des voies d’évacuation, le dégagement de gaz ou des réactions incontrôlées, mettant ainsi en danger la sécurité du personnel, l’intégrité des équipements et la qualité des produits. Au fil du temps, les environnements difficiles des réacteurs peuvent accélérer la dérive des capteurs, encrasser les lignes d’impulsion et augmenter les besoins de maintenance, ce qui entraîne des réétalonnages fréquents et une augmentation des activités de maintenance dans les zones où la sécurité est élevée.

Le transmetteur de pression Rosemount 4051S relève ces défis en assurant une stabilité de mesure à long terme, soutenue par une garantie de stabilité de 20 ans qui minimise les dérives et réduit le besoin de réétalonnage. Sa conception robuste garantit des performances fiables dans des conditions de réacteur exigeantes, tandis que les diagnostics avancés permettent de détecter rapidement les comportements anormaux de la pression. De plus, des sorties de relais configurables permettent un contrôle local en temps réel pour une réponse plus rapide et une meilleure protection du procédé.