Améliorer le contrôle et réduire la maintenance
Les commutateurs de pression mécaniques autonomes utilisés dans le contrôle des pompes chimiques sont sujets à la dérive, à l’hystérésis, à une réponse lente et à la dégradation des contacts, ce qui entraîne des points de déclenchement incohérents et une réduction de la fiabilité des verrouillages. Ces problèmes sont encore plus graves dans les environnements corrosifs et thermiquement variables, où de fréquents réétalonnages sont nécessaires.
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S résout ces limitations en dérivant les actions du commutateur à partir d’une mesure de pression stable et de haute précision plutôt que d’un mécanisme mécanique. Son architecture SuperModule offre une stabilité exceptionnelle à long terme avec un minimum de dérive, tandis que les sorties de relais transistorisées intégrées garantissent des points d’actionnement précis et reproductibles. En combinant la mesure et la commutation au sein d’un seul appareil robuste, le transmetteur de pression Rosemount 4051S améliore la fiabilité du contrôle, réduit les besoins de maintenance et améliore la protection globale des pompes dans les applications de procédés chimiques exigeantes.