Mesure de vapeur dans une usine d’acide sulfurique

Mesure du débit de vapeur surchauffée pour la tarification dans une usine d’acide sulfurique

Steam measurement at a sulphuric acid plant

Mesure du débit de vapeur pour la tarification dans une usine d’acide sulfurique

Les systèmes de récupération de la chaleur (HRS) dans les usines d’acide sulfurique utilisent la chaleur d’absorption et de dilution pour produire de la vapeur. Cependant, la mesure et la facturation précises du débit de vapeur — un élément essentiel de ce procédé industriel — peuvent s’avérer complexes, en particulier lorsque les températures dépassent 300 °C. 
Traditionnellement, l’industrie s’appuyait sur des méthodes classiques reposant sur la mesure de la pression différentielle et l’utilisation d’orifices de mesure. Bien qu’efficaces, ces méthodes présentaient des inconvénients, notamment des perturbations liées à la maintenance et des pertes d’énergie. Une solution non intrusive offrant deux systèmes distincts pour différentes plages de température est avantageuse.