Des mesures de température de haute précision aident à optimiser les performances
Afin de garantir une performance optimale des colonnes de distillation dans leurs usines de produits chimiques, les opérateurs recherchent une haute précision et une grande fiabilité pour leurs mesures de température sur l’ensemble du profil de la colonne. Cela permet d’assurer la qualité des produits, le rendement et l’efficacité énergétique, tout en réduisant le risque d’arrêts non planifiés et coûteux. Avec sa précision de 0,05 °C, sa stabilité de 20 ans et sa garantie de 20 ans, le transmetteur de température Rosemount™ 3144S permet aux opérateurs d’avoir une confiance totale dans la performance de leurs colonnes de distillation afin de garantir une haute qualité de produit.