Mesure innovante de la température | Transmetteur de température Rosemount 3144S

Révolutionnez vos mesures de température et transformez vos opérations avec le tout nouveau transmetteur de température Rosemount™ 3144S. Conçu avec des fonctionnalités innovantes pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et offrir des performances inégalées, le transmetteur de température Rosemount 3144S est la solution idéale pour des mesures de température de premier ordre.​

Réinventez la façon dont vous mesurez la température​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

Plus facile à utiliser​

Consacrez moins de temps aux tâches de configuration et de maintenance et plus de temps à l’optimisation de vos opérations d’usine. Le transmetteur de température Rosemount 3144S simplifie vos tâches quotidiennes en vous laissant plus de temps pour faire ce qui compte le plus.​

  • Configuration rapide et sans erreur des capteurs grâce à la fonctionnalité plug-and-play de la technologie ReadyConnect™
  • L’affichage graphique, plus grand et rétro-éclairé, est plus facile à lire, visible à l’abri de la lumière du site et disponible en sept langues
  • Les boutons de service rapide vous permettent de gagner du temps sur des tâches de configuration et de maintenance simples
  • Interface utilisateur intuitive pour moins de supposition (et de frustration !)​

Vidéos

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Définissez votre nouvelle norme de performances.​

Explorez ces options et configurez vos mesures de température.​

img

Transmetteur de température Rosemount 3144S

img

Technologie Rosemount X-well​

Renforcer la meilleure mesure de température de sa catégorie

Construit sur la technologie éprouvée du transmetteur de température Rosemount 3144P, le transmetteur de température Rosemount 3144S élève la barre en matière de fonctionnalités et de performances du transmetteur de température grâce à ses fonctionnalités et capacités innovantes supplémentaires. Voir comment ces deux transmetteurs se comparent.

img

Transmetteur de température Rosemount 3144S

  • Précision de 0,05 °C pour les sondes RTD 
  • Garantie et stabilité sur 20 ans
  • Un indicateur LCD graphique rétroéclairé est disponible en sept langues différentes.
  • Configuration avec interface de communication, ordinateur portable, technologie Bluetooth ou configuration prête-à-l’emploi automatique à bouton-poussoir avec technologie ReadyConnect 
  • Diagnostics : appareil de base, Hot Backup, dérive de sonde, surveillance de l’état de la sonde, protection des mesures RTD, intégrité de la boucle, alertes de procédé 
  • 8 bornes pour deux entrées de capteur 
  • Journalisation et rapport de validation de l’appareil : alarmes, diagnostics, étalonnage et test périodique
  • Compatible avec SIL2/SIL3 
  • Mesure non intrusive jusqu’à 650 °C/1 202 °F et possibilité de montage déporté avec la technologie Rosemount X-well 
  • Tests périodiques guidés
img

Transmetteur de température Rosemount 3144P

  • Précision de 0,08 °C pour capteurs RTD 
  • Garantie de 5 ans et stabilité sur 1 an 
  • Écran LCD à segments 
  • Configurer avec une interface de communication ou un ordinateur portable 
  • Diagnostics : appareil de base, redondance active, dérive du capteur, surveillance de l’état du capteur 
  • 5 bornes pour entrée de capteur double 
  • Journalisation : alarme et diagnostic  
  • Compatible avec SIL2/SIL3 
  • Mesure non intrusive jusqu’à 300 °C/572 °F avec la technologie Rosemount X-well 

PAR LES CHIFFRES

Réimaginez vos opérations avec des fonctionnalités de pointe​

0 ans​
Stabilité

Maintenez une intégrité élevée du transmetteur grâce à des mesures répétables et de haute qualité.​

0 ans​
Garantie

Ayez l’assurance que votre transmetteur de température est conçu pour durer.

0,05 ℃​
Précision​

Comptez sur les mesures les plus précises, de manière répétée, grâce au transmetteur de température le plus précis au monde.

0 %​
Temps gagné lors de la configuration​

Configurez votre transmetteur et votre capteur d’un simple clic sur un bouton à l’aide de la technologie ReadyConnect.​

0​
Langues d'affichage​

Naviguez dans votre langue, y compris en allemand, chinois, espagnol, etc.

0 °C​
Technologie Rosemount X-well​

Mesure non intrusive dans les applications à haute température.​

0
Entrée double à 4 fils​

Assurez la précision des mesures et réduisez les pertes de mesure sur vos points à double capteur grâce à la prise en charge de deux entrées RTD à 4 fils

4→3​
Protection des mesures des sondes à résistance​

Évitez toute perte de mesure grâce à la reconfiguration automatique du capteur de 4 fils en 3 fils en cas de défaillance d’un fil.​

Vous avez un numéro de modèle de transmetteur de température Rosemount 3144P ?​

Utilisez cet outil pour le convertir en un transmetteur de température Rosemount 3144S.

Foire aux questions

Le transmetteur de température Rosemount 3144S est compatible avec les sondes de température à résistance (RTD) ainsi qu’avec tous les types de thermocouples, notamment les types K, J, T, E et N. Le capteur de température Rosemount 214C est disponible en versions RTD et thermocouple et peut être assemblé au Rosemount 3144S afin de simplifier la commande. Veuillez consulter la fiche de spécifications du transmetteur de température Rosemount 3144S pour connaître tous les capteurs et types d’entrée compatibles.

Le transmetteur de température Rosemount 3144S offre des capacités de diagnostic avancées permettant de résoudre divers problèmes de mesure, notamment la perte de mesure, la rupture de fils de capteur, ainsi que les problèmes de corrosion ou d’alimentation électrique. Le Rosemount 3144S intègre également des fonctions de diagnostic préventif, offrant une visibilité sur l’état des capteurs avant leur défaillance (pour les RTD comme pour les thermocouples).​

Le transmetteur de température Rosemount 3144S est le transmetteur le plus précis du marché, avec une précision de référence de 0,05 °C (0,09 °F).​

Le transmetteur de température Rosemount 3144S est une solution hautes performances conçue pour relever les défis les plus exigeants en matière de mesure de température, avec une fiabilité exceptionnelle, une grande souplesse d’application et une facilité d’utilisation optimale. Il offre une précision de ±0,05 °C à la pointe de l’industrie et des performances durables, soutenues par une spécification de stabilité de 20 ans et une garantie de 20 ans. Le Rosemount 3144S est doté de la technologie ReadyConnect, qui permet de configurer les capteurs par simple branchement, faisant ainsi gagner un temps considérable aux utilisateurs tout en éliminant les erreurs de saisie manuelle. Le transmetteur offre une interface intuitive avec connectivité sans fil Bluetooth®, une structure de menus axée sur les tâches et un indicateur LCD rétroéclairé personnalisable pour une meilleure lisibilité et une expérience utilisateur cohérente avec tous les outils de communication. Il prend en charge la technologie Rosemount X-well pour des mesures de température non intrusives jusqu’à 650 °C, éliminant ainsi le besoin de puits thermométriques. Le Rosemount 3144S assure également une couverture diagnostique complète, du capteur à la salle de commande, afin d’aider les utilisateurs à maintenir des données de procédé précises et disponibles en continu. Ces fonctionnalités de diagnostic comprennent l’intégrité de la boucle, qui surveille en continu les problèmes électriques latents susceptibles d’affecter la mesure du procédé, ainsi que la protection de la mesure par RTD, qui bascule automatiquement d’une configuration d’entrée RTD à 4 fils vers une configuration à 3 fils si un fil est défaillant, où que se situe le défaut entre l’élément de détection et les connexions aux bornes du transmetteur.

Oui. La technologie ReadyConnect, qui équipe le transmetteur de température Rosemount 3144S, permet de configurer les capteurs par simple branchement, afin de gagner du temps et d’éliminer les erreurs.

La connectivité Bluetooth® intégrée au transmetteur de température Rosemount 3144S permet de configurer, entretenir et dépanner rapidement l’appareil sans nécessiter de connexions physiques ni de permis de feu. Cette fonctionnalité permet d’accéder plus rapidement aux tâches de configuration et aux données critiques, d’améliorer l’efficacité et de réduire les temps d’arrêt. Vous pouvez effectuer les tâches de maintenance à distance, ce qui améliore la sécurité et la commodité.

En outre, la connectivité Bluetooth® permet une intégration transparente avec les appareils mobiles et les applications, offrant une surveillance et un contrôle en temps réel. Globalement, cette technologie simplifie l’exploitation et améliore la facilité d’utilisation du transmetteur dans diverses applications industrielles.​

Le transmetteur de température Rosemount 3144S d’Emerson intègre la protection de la mesure par RTD, qui bascule automatiquement la configuration de votre sonde de 4 fils à 3 fils si un fil est cassé ou endommagé, afin d’éviter toute perte de mesure et tout temps d’arrêt. Le transmetteur Rosemount 3144S est également équipé de la fonction Hot Backup, qui commute automatiquement l’entrée du transmetteur de la sonde principale à la sonde secondaire en cas de défaillance de la sonde principale.

Le transmetteur de température Rosemount 3144S est conçu pour garantir une fiabilité et une durabilité durables. Grâce à sa construction robuste et à sa technologie de pointe, il offre une garantie de 20 ans et un fonctionnement sans entretien. En outre, il assure une stabilité sur 20 ans, garantissant des performances constantes sur des périodes prolongées. Cela en fait un excellent choix pour les applications nécessitant des solutions de mesure de température fiables et conçues pour durer.​