Des mesures de température d’une grande précision garantissent la qualité
Afin d’optimiser les performances des réacteurs dans leurs usines chimiques, les exploitants recherchent une grande précision et une grande fiabilité dans leurs mesures de température, ce qui contribue à garantir la qualité des produits, le rendement et l’efficacité énergétique. Les diagnostics de l’état des capteurs peuvent également donner des informations aux utilisateurs en les aidant à éviter des problèmes tels que des écarts de température inattendus pouvant entraîner des produits hors spécifications, une augmentation des coûts d’énergie ou des problèmes de sécurité. Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une précision de 0,05 °C, une stabilité garantie sur 20 ans, une garantie de 20 ans et une suite de diagnostics de l’état des capteurs qui permettent aux opérateurs d’avoir confiance dans les performances de leurs réacteurs, garantissant ainsi une qualité optimale des produits.