Prévenir les risques de sécurité lors de la surveillance de la température des wagons-citernes
Les usines chimiques utilisent généralement des wagons-citernes pour transporter les produits chimiques. La surveillance de la température interne des wagons-citernes revêt une importance cruciale pour assurer un environnement sûr, étant donné que de nombreux produits chimiques sont hautement réactifs et inflammables. Les contaminants résiduels issus du nettoyage des wagons ou d'autres facteurs involontaires peuvent entraîner une réaction exothermique incontrôlée, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Auparavant, ces mesures étaient réalisées manuellement par le personnel du chantier qui devait monter à l'intérieur des wagons-citernes. La surveillance de la température interne du wagon à l'aide du transmetteur de température sans fil Rosemount™ 648 permet de détecter rapidement les situations dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour les neutraliser, évitant ainsi les risques d'explosion ou d'incendie. L’utilisation de ce transmetteur sans fil supprime également les rondes manuelles, réduisant ainsi les risques pour le personnel du site.