Surveillance de la température dans les douches de sécurité

Male workers dressing in protective shower detoxification suit clean up after sealing a leaking container from corrosive toxic hazardous

Surveillez la température de l’eau de douche de sécurité sans rondes manuelles

Les douches de sécurité jouent un rôle essentiel dans la protection du personnel de l’usine exposé à des produits chimiques dangereux. Il est crucial de s’assurer que l’eau de chaque douche de sécurité se situe dans la plage de température appropriée, condition nécessaire pour respecter les normes de conformité ANSI. Historiquement, des rondes manuelles étaient effectuées pour contrôler la température de l’eau. Le transmetteur de température Rosemount™ Synchros™ offre un moyen facile à installer, économique et efficace de surveiller sans fil la température de l’eau, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des rondes manuelles. Lorsqu’il est utilisé avec l’application Plantweb Insight™ Asset View, cet appareil peut être configuré pour émettre une alerte lorsque la température de l’eau sort de la plage que vous avez définie.