Mesures du débit d’eau pour le contrôle énergétique

Mesure du débit de l’eau de refroidissement, de l’eau réfrigérée et de la saumure au niveau de l’échangeur de chaleur des colonnes de distillation

Water flow measurements for energy monitoring

Mesure du débit de refroidissement et de saumure au niveau des échangeurs de chaleur des colonnes de distillation

Dans la production d’esters acryliques et de polymères, l’amélioration de l’efficacité énergétique des colonnes de distillation est souvent requise pour se conformer aux exigences renforcées en matière d’émissions et de réglementation industrielle. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de surveiller en continu l’efficacité énergétique des échangeurs de chaleur des colonnes de distillation. Pour ce faire, des mesures précises de débit dans les circuits d’eau sont indispensables, avec des technologies capables de relever le défi de la gestion de mélanges méthanol-eau à -15 °C. Pour garantir le fonctionnement ininterrompu de l’usine d’acrylique, l’adaptation de la technologie de mesure pourrait perturber la production et entraîner des efforts et des coûts considérables. C’est pourquoi une solution non intrusive a été recherchée.