Surveillance continue des émissions pour les opérations de production d’électricité des centres de données

Un système de surveillance des émissions précis et nécessitant peu d’entretien, pour faciliter l’établissement des rapports et garantir la conformité réglementaire.

Continuous Emissions Monitoring for Data Center Power Generation Operations

Surveillance continue des émissions pour un temps de fonctionnement accru des centres de données

Les centres de données dépendent de l’alimentation sur site pour maintenir le temps de fonctionnement en cas d’instabilité du réseau, mais les générateurs à carburant fossile produisent des émissions qui doivent être surveillées en permanence. Emerson accompagne les exploitants en tant qu’intégrateur complet, en proposant des solutions CEMS sur mesure comprenant la conception du système, l’analyse des données et une intégration transparente. Pour les gaz d’échappement chauds/humides ou froids/secs, l’analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5100 utilise une technologie laser avancée pour fournir une mesure précise en temps réel des NOx, CO, CO₂ et O₂, sans conditionnement de l’échantillon pour les cheminées chaudes et humides. Pour les applications froides/sèches, le Rosemount™ QX1000 offre une solution robuste et extractive, optimisée pour la conformité. Des temps de réponse rapides permettent d’optimiser la combustion, tandis que la conception compacte réduit l’encombrement. Grâce aux services de cycle de vie proposés par Emerson (de la mise en service à l’assistance mondiale), les exploitants peuvent garantir la conformité, préserver la disponibilité des groupes électrogènes et assurer une alimentation électrique fiable sur site.