Surveillance du niveau d’eau des tours de refroidissement pour les centres de données

Maintenez les niveaux des bassins des tours de refroidissement afin de protéger les pompes, de réduire le gaspillage d’eau et d’assurer la fiabilité du refroidissement des centres de données.

Fallback image

Présentation de l’application

Les tours de refroidissement évacuent la chaleur du système de refroidissement du centre de données et la rejettent dans l’atmosphère. Ces équipements sont généralement situés à l’extérieur et contribuent à maintenir les températures requises pour un fonctionnement fiable et sûr.

Principaux défis liés aux bassins des tours de refroidissement des centres de données

  • Un niveau d’eau insuffisant dans le bassin peut limiter la disponibilité de l’eau et exposer les pompes à un fonctionnement à sec.
  • Des niveaux d’eau élevés ou instables peuvent provoquer des débordements, un gaspillage d’eau et un fonctionnement inefficace du système de refroidissement.

Utilité de la mesure de niveau

  • Maintient la visibilité sur les niveaux d’eau et assure l’approvisionnement en eau.
  • Aide à protéger l’équipement contre le fonctionnement à sec.
  • Prend en charge la détection des fuites.

Foire aux questions

La mesure du niveau du bassin d’une tour de refroidissement permet de surveiller l’eau recueillie dans le bassin situé au bas de la tour de refroidissement. La mesure continue du niveau permet de connaître en permanence le niveau d’eau du bassin, tandis que des détecteurs de seuil peuvent détecter des niveaux haut ou bas prédéfinis.

La mesure continue du niveau surveille le niveau d’eau dans le bassin de la tour de refroidissement et transmet la valeur mesurée à un contrôleur ou à un système de contrôle-commande connecté. Cela permet au système d’afficher le niveau, de générer des alarmes ou d’actionner des pompes et des vannes afin de maintenir le niveau d’eau dans la plage de fonctionnement requise.

Le maintien du niveau requis permet de garantir un approvisionnement en eau constant, de protéger les pompes contre le fonctionnement à sec et de contribuer à assurer un rejet fiable de la chaleur de la boucle d’eau du condenseur.

Un faible niveau dans le bassin peut réduire la quantité d’eau disponible pour la pompe de circulation et entraîner un risque de manque d’alimentation de la pompe ou de fonctionnement à sec. Une mesure de niveau fiable permet aux opérateurs ou au système de contrôle-commande de détecter plus rapidement cette situation et de prendre des mesures correctives avant que les performances du refroidissement ne soient affectées.

La mesure de niveau permet aux opérateurs et aux systèmes de contrôle-commande d’identifier le moment où le bassin approche de sa limite supérieure de fonctionnement. La mesure peut être utilisée pour générer une alarme de niveau haut ou contribuer au contrôle de l’eau d’appoint avant que le bassin ne déborde, réduisant ainsi le gaspillage d’eau et les coûts de traitement associés.

Oui. Une baisse inattendue ou soudaine du niveau mesuré dans le bassin peut indiquer une perte d’eau anormale ou une fuite potentielle. Les opérateurs peuvent examiner la situation avant qu’un niveau d’eau insuffisant n’affecte le fonctionnement de la pompe ou les performances du refroidissement.

La mesure de niveau donne une indication sur l’évolution du niveau d’eau, mais elle ne permet pas de déterminer l’emplacement ou la cause exacte d’une fuite.

La mesure automatisée du niveau permet aux opérateurs de connaître en permanence l’état du bassin par voie électronique, sans dépendre exclusivement de contrôles visuels de routine. Lorsqu’il est connecté à un contrôleur ou à un système de contrôle-commande, le système de mesure peut également fournir un affichage local, des alarmes, une journalisation des données ou permettre le contrôle des pompes.

Le choix de la technologie dépend de la conception du bassin, des conditions du procédé, des contraintes de montage, des objectifs de contrôle et de la présence de mousse ou de débris. Le radar sans contact convient à la surveillance continue du niveau du bassin, tandis que les détecteurs de seuil peuvent générer des alarmes indépendantes de niveau haut et bas.