Détection précoce des flammes dans les environnements de serveurs à haut risque et à forte densité
Les data centers fonctionnent en continu et l’inflammation peut se produire rapidement en cas de surchauffe des équipements, des systèmes de refroidissement ou de l’infrastructure électrique. Une détection rapide des incendies est donc essentielle pour protéger le personnel et les équipements essentiels. Les détecteurs de chaleur ou de fumée traditionnels réagissent trop lentement, ce qui laisse le temps aux flammes de se propager avant de déclencher l’alarme. La détection avancée des flammes résout ce problème en capturant le rayonnement UV ou IR produit au début de la combustion. Ces détecteurs identifient les flammes en quelques secondes et déclenchent une alerte immédiate, contribuant ainsi à prévenir les dommages et à garantir la sécurité et la fiabilité des opérations.